製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

Balluff の状態監視ツールキット(CMTK)によるメンテナンス戦略の最適化

世界的なパッケージングメーカーが Balluff の技術をモータ予兆監視に採用

Balluff の状態監視ツールキット(CMTK)によるメンテナンス戦略の最適化

産業包装資材製造顧客アイルランドに本社を置く包装資材の世界的大手メーカー

このお客様は、デジタル化アプローチに基づく新しい予防保全戦略を模索していました。その目的は、重要なモーターの振動と温度を監視して、効率的な機械の稼働時間を確保し、リアルタイムデータに基づいて実用的な洞察を得ることでした。


状況

段ボール、カートン、バッグ・イン・ボックス製品など、紙ベースのパッケージングの世界的な大手サプライヤーであるお客様は、業務効率を改善するための革新的なメンテナンス戦略を模索していました。その中で、振動と温度の継続的なモニタリングが必要な2つの重要なモーターを特定しました。主な目的は、プロアクティブな意思決定を可能にする正確なデータを収集し、それによって機械の性能を最適化することでした。

課題

課題は、重要なモーターの振動と温度に関するリアルタイムのデータを継続的に提供できる包括的な監視システムを導入することでした。顧客は、既存のインフラに簡単に統合でき、最小限の混乱と最大限の効率を確保できる、信頼性の高いソリューションを必要としていました。また、将来的に流量センサーを監視システムに追加する必要もありました。

主な状態監視データポイント

この図は、適切な状態監視アプローチで取得できる最も一般的な指標とデータタイプを示しています。理想的には、例えば振動や温度を監視することで、潜在的な弱点や故障を発生するずっと前に検出することができます。

ソリューション

Balluff は状態監視ツールキット(CMTK)のインストールと設定を含む完全なソリューションを提案しました。CMTK ウィザードはお客様の既存の Balluff コンディションモニタリング(BCM)センサセットアップに大きなメリットをもたらし、シームレスな統合とセットアップを可能にしました。

どのように機能するのか?

  1. 重要なモータの監視CMTK は 2 台の重要なモータの振動と温度を継続的に監視し、24 時間体制の監視を可能にします。

  2. リアルタイムアラート:振動や温度に異常が発生した場合、システムがリアルタイムでアラートを生成し、即座に対策を講じることができます。

  3. データ収集と分析CMTKはエンジンの挙動を追跡・記録し、実環境に基づいた実用的なデータを生成する。

プロジェクトでは、CMTKシステムに4つの流量センサーを追加し、監視機能をさらに強化する計画もある。

製品と機能

CMTK(Condition Monitoring Toolkit)は、既存のシステムにシームレスに統合できるように設計された包括的なモニタリング・ソリューションです。堅牢なソフトウェアパッケージ、汎用性の高いベースユニット、最大4つのIO-Linkセンサを接続できる機能を備え、柔軟性と最大限の機能性(簡単なセットアップ、プラグアンドプレイ、より多くの機能を統合したセンサなど)を提供します。

この標準化されたレトロフィットソリューションは、機械とプロセスの両方のモニタリングに最適で、異なる IO-Link センサを接続することで高い柔軟性を提供します。システムのプラグアンドプレイ機能により、迅速で簡単な試運転と収集データの直感的な視覚化が可能です。


CMTK の主な特長

  • 高い柔軟性:最大4つのIO-Linkセンサを接続でき、特定の要件に合わせてカスタマイズしたモニタリング設定が可能です。

  • プラグアンドプレイ試運転:システムは簡単に設置できるように設計されており、ユーザーは複雑な手順を踏むことなく、素早くデータを設定し、可視化を開始できます。

  • アラート:CMTKは、調整可能な閾値を超えた場合にアラートを発するように設定でき、潜在的な問題をタイムリーに警告します。

  • 自立したシステム:クラウドサービスやマシンコントロールとは独立して動作し、データ保存機能も統合されています。

  • 遠隔監視:ネットワーク統合により、ユーザーはどこからでもシステムのパフォーマンスとデータを監視することができ、継続的な監視とリモート管理を実現します。

状態監視ツールキット

コンディション・モニタリング・ツールキットによる既存の機械やシステムの状態監視
詳細


メリット

  • 意思決定のための正確なデータ:
    実際のデータに基づき、対策を講じるための信頼性の高い情報を提供します。

  • 高度なモータ監視:
    エンジンの挙動を継続的に監視し、重要なデータを取得します。

  • 即時アラート:
    振動や温度の偏差に対してリアルタイムでアラートを生成します。

  • 簡単な統合
    CMTKウィザードにより、インストールと設定が簡単に行えます。

  • 将来の拡張性
    必要に応じてセンサーを追加し、システムを拡張することが可能。

当社の工場におけるインダストリー4.0アプローチの導入は、当社のイノベーション戦略における重要なステップです。CMTKは、メンテナンス・プロセスの改善と効率の向上に役立つため、その中心的な役割を担っています。

Werksleiter des Verpackungshersteller

このプロジェクトは、Balluff のソリューションがいかに高度な状態ベースの機械モニタリングへの移行を可能にし、お客様が常に一歩先を行くメンテナンス戦略を実現し、業務効率を最大化できるかを示す一例です。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?