製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

システム状態を監視するプラグアンドプレイ・ソリューション

状態監視ツールキット

主要情報

製品タイプ

IO-Linkエッジゲートウェイ

価値提案

常時状態監視をリスクなく統合することで、機械やシステムの可用性を高めます。

応用分野

自給自足とネットワーク化:プラントの制御に依存しないメンテナンスシステムの運用と、デジタルツインなどの大規模なIT構造の一部としてのデータ提供。

機械とシステムの運用における課題

産業界における大きな課題は、機械やシステム、複雑な生産ラインの部品の摩耗を監視することです。さまざまなストレスが部品のさまざまな摩耗を引き起こし、それが部品の耐用年数に影響する。さらに、稼働時間や使用時間、環境条件、メンテナンスや整備の頻度などの要因も、個々の部品にかかる負荷に影響します。

コンディション・モニタリング

コンディションモニタリングツールキット(CMTK)は、自動データ収集と評価のためのインテリジェントなソフトウェアと組み合わされた革新的なハードウェアです。既存のシステムを変更することなく、あらゆる IO-Link センサをシームレスに接続できます。

状態監視は、わずかな変化も素早く確実に認識します。つまり、機械の状態を常に把握し、修理を計画し、予防保全を実施することができます。

BCMアシスタント

BCMアシスタントを使用すると、数回クリックするだけで、アプリケーションに合わせて状態監視センサーをカスタマイズできます。どのような手順が必要で、どれだけ簡単に実行できるかは、実践的な例を使ってご自身でお確かめください。
BCMアシスタントへ

advantages_in_a_circle

CMTKのメリット

ユーザーフレンドリーなソフトウェア

advantages_in_a_circle

強力なハードウェア

advantages_in_a_circle

モジュール式拡張機能

advantages_in_a_circle

隠れたライセンス料のない一括払い

advantages_in_a_circle

自立したインフラストラクチャ

CMTKは、お客様のシステムの既存のITおよびオートメーションネットワークから完全に独立して動作するため、データトラフィックを削減し、既存システムへの影響を最小限に抑えることができます。

プラグアンドプレイ試運転

CMTKは設定なしですぐに使用できます。個別のパラメータにより、お客様のニーズに合わせて最適にカスタマイズできるため、長時間のダウンタイムを回避できます。

カスタマイズ通知の設定

センサデータが特定の機械挙動を示した場合の通知を簡単に設定し、機械タイプごとに監視タスクを定義できます。

拡張性

CMTKデバイスを何台でもネットワークに追加設定なしで統合できます。

デジタルインターフェースによる拡張性

CMTKはOPC/UAやMQTTを介してデータを利用できるため、ローカルネットワークやクラウドシステムでデータを処理できる。

多数のセンサーとの高い互換性

CMTKを任意の数のIO-Linkセンサや状態監視センサと組み合わせることで、例えば機械の振動、温度、圧力などの監視データを得ることができます。

アプリケーションとソリューション

ご質問、ご要望、ご提案はございませんか?

ご質問や詳細をお聞きになりたいですか?お気軽に直接お問い合わせください。ご連絡をお待ちしております。
コンタクトセンターへジャンプ

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?