製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

IO-Link、RFID、およびデジタル位置表示器による、より迅速なフォーマット切り替え

セットアップ時間を最大30%短縮し、セットアップミスを低減

Balluff GCSなら、より高速、より低コスト、より安全に

業種:包装業界 |顧客:食品製造分野の世界的リーダー

世界有数の食品メーカーは、生産効率の向上と機械稼働率の向上を図る方法を模索していました。 さまざまなアプローチを検討した結果、同社はコーヒー缶用ラベリングマシンに、BalluffのRFID、SmartLight、IO-Link技術を組み合わせたソリューションを導入し、フォーマット切り替えをより迅速かつ確実に実行することを決定しました。


状況

この機械は、最小の400 gから最大の1700 gまで、5種類の異なる缶サイズを処理しています。サイズ差が著しいため、特に小さい缶サイズから大きい缶サイズへの切り替えにおいて、フォーマット切り替えは困難な課題となっていました。 

この特定の生産ラインは市場からの需要が高く、24時間稼働が求められています。12箇所の切り替えポイントを備えたこの機械は、フォーマット切り替え時のボトルネックとなっていたため、需要を満たすためにはダウンタイムを削減することが極めて重要でした。 

課題

最大の課題は、フォーマット切り替え時の停止時間を短縮し、切り替え完了後の生産ラインの立ち上げを効率化することでした。ここで節約できた1分1分が、より価値のある生産活動に充てられることになります。また、研修の必要性や経験豊富な人材への依存度を低減することも重要でした。 優秀で熟練した従業員は見つけるのが難しく、人件費も高くなります。 

全体として、この生産ラインの生産性と収益性を高め、より少ないコストでより多くの製品を生産することが課題でした。 

Balluffテクノロジーの活用

プロセスの最適化に向け、顧客はバルーフのRFID、デジタル位置表示器、SmartLights、およびIO-Link対応デバイスを組み合わせて導入しました。

RFIDは、生産開始前に適切なサイズの部品と工具を自動的に識別し、選択された缶のサイズに合わせて機械が正しくセットアップされていることを保証しました。 バルフのデジタル位置表示器とSmartLightsは、明確な視覚的ガイダンスにより、オペレーターを段取り替えプロセスの各ステップへと導きました。IO-Linkにより、センサー、アクチュエータ、および機械制御システム間の透明性の高い通信が実現され、すべての設定状況が常に明確に把握できるようになりました。

結果

その効果は即座に現れました:

  • 最大 最大30%のセットアップ時間短縮 設定作業の透明性向上と、機械設定の確認作業の迅速化により実現しました。

  • 約 50%の削減。

  • 最大 最大25%削減 直感的なステータス表示に加え、デジタル位置表示器やSmartLightsによる設定確認の簡素化により実現。

  • 検証済みの機械設定と IO-Link デバイスからのリアルタイムフィードバックにより、製品品質の向上とプロセス信頼性の向上を実現。

  • 機械の稼働率向上および総合設備効率(OEE)の向上。

顧客メリット

かつては複雑で経験に大きく依存していたプロセスが、再現性が高く極めて信頼性の高い作業工程へと変化しました。オペレーターは現在、フォーマット切り替えをより迅速かつ安全に行うことができるようになり、生産チームはミスの減少、一貫して高い品質、およびダウンタイムの短縮というメリットを享受しています。

フォーマット識別用のRFID、精密な機械調整のためのデジタル位置表示器、 機械の状態を明確に可視化するSmartLight、そしてシームレスな通信と診断を実現するIO-Linkを組み合わせることで、顧客は切り替え時間を短縮し、セットアップミスを減らし、缶用ラベル貼付機の稼働率を向上させることができました。

注:記載されているパーセンテージは、切り替え工程を伴う包装用途において達成可能な、典型的な顧客メリットを示しています。これらはあくまで参考例であり、特定の導入事例における測定値に基づくものではありません。

製品

BIS01E2

HF RFIDリーダー(13.56 MHz)

BNI00L9

IO-Linkマスター

BNI00LK

SmartLight – LEDスタックライト

BDG0291

デジタル位置表示器

BIS01E2

HF RFIDリーダー(13.56 MHz)

製品グループ
HF(13.56 MHz)
寸法
25 x 10 x 50 mm
設置・取付け
メタルフリー(フリーゾーン) 金属上 金属で面一
アンテナタイプ
円形
サポートされるデータキャリアタイプ
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
ABS, ABS-GF16
周囲温度範囲
0...70 °C
保護等級
IP68
IP69K
インタフェース
IO-Link 1.1
承認/ 適合
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus
MIC
製品の詳細はこちら
BNI00L9

IO-Linkマスター

Special characteristics
Washdown
インタフェース
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
搭載インタフェース
8× IO-Link
ポートクラス
Type A
最大出力電流
4 A
ディスプレイ
なし
電源電圧 Ub
18 ~ 30 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(COM 2)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(一次側 / 入力)
M12x1-オス, 5-ピン, L-コーディング済
接続部(二次側 / 出力)
M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済
デバイス接続部
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
デジタル入力
16x PNP、タイプ 3
デジタル出力
16× PNP
入/出力、設定可能
あり
合計電流 US、センサ
16 A
合計電流 UA、アクチュエータ
16 A
ハウジング材質
プラスチック
ステンレス, Inserts
寸法
68 x 38.3 x 226.2 mm
周囲温度範囲
-40...70 °C
保護等級
IP68
IP69K
IO-Link、バージョン
1.1.4
Safety Hub Support
あり
納入範囲外
銘版プレート
コネクタカバー
製品の詳細はこちら
BNI00LK

SmartLight – LEDスタックライト

動作原理
サウンドモジュールおよびストロボライト付き表示灯
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続
M12×1 オス、5 ピン
最大セグメント数
6
プリセットカラー
赤
緑
黄
青
マゼンタ
シアン
白
オレンジ
設定可能
機能表示灯
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
最大音量
95 dB
設定オプション
Display
Strobe light
音量
追加機能
Extended mode
寸法
60.6 x 60.6 x 303.9 mm
ハウジング材質
PC, 透明
PBT GF30
固定具
ナット M18×1
周囲温度範囲
-25...50 °C
保護等級
IP65
伝送速度
COM3(230.4 kBaud)
最小プロセスデータサイクル
5 ms
プロセスデータ IN
1 bytes
プロセスデータ OUT
24 bytes
製品の詳細はこちら
BDG0291

デジタル位置表示器

ディスプレイ
デジタルディスプレイ
12 文字
シャフトタイプ
中空シャフト
シャフト径
20 mm
ロータリー分解能
14000 ppr
繰返し精度
± 1 インクリメント
最大リニアリティ偏差
±1°
接続
M12×1 オス、4 ピン
最高速度
600 1/min
インタフェース
IO-Link 1.1
ハウジング材質
PA 12
保護等級
IP69K、IP68
Secondary features
Identification
Device Discovery
Measurement Profiles
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
製品の詳細はこちら
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?