画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
ウォッシュダウンライン IP69K環境用ネットワークモジュール
Special characteristics
Washdown
インタフェース
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
OPC UA
搭載インタフェース
8× IO-Link
ポートクラス
Type A
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BNI XG5-508-0B5-P067 | BNI XG5-508-0B5-R067 | BNI XG3-508-0B5-R067 | |
|
104,810 JPY
定価
|
96,900 JPY
定価
|
82,070 JPY
定価
|
|
| Special characteristics | Washdown | - | - |
|---|---|---|---|
| インタフェース | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
| Interface IIoT |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
REST API, MQTT parsed |
| 搭載インタフェース | 8× IO-Link | 8× IO-Link | 8× IO-Link |
| ポートクラス | Type A | Type A | Type A |
| 最大出力電流 | 4 A | 4 A | 2 A |
| ディスプレイ | なし | なし | なし |
| 電源電圧 Ub | 18 ~ 30 VDC | 18 ~ 30 VDC | 18 ~ 30 VDC |
| 接続部(COM 1) | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 |
| 接続部(COM 2) | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 |
| 接続部(一次側 / 入力) | M12x1-オス, 5-ピン, L-コーディング済 | M12x1-オス, 5-ピン, L-コーディング済 | M12x1-オス, 5-ピン, L-コーディング済 |
| 接続部(二次側 / 出力) | M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済 | M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済 | M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済 |
| デバイス接続部 | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 |
| デジタル入力 | 16x PNP、タイプ 3 | 16x PNP、タイプ 3 | 16x PNP、タイプ 3 |
| デジタル出力 | 16× PNP | 16× PNP | 16× PNP |
| 入/出力、設定可能 | あり | あり | あり |
| 合計電流 US、センサ | 16 A | 16 A | 16 A |
| 合計電流 UA、アクチュエータ | 16 A | 16 A | 16 A |
| ハウジング材質 |
プラスチック ステンレス, Inserts |
プラスチック ステンレス, Inserts |
プラスチック ステンレス, Inserts |
| 寸法 | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm |
| 周囲温度範囲 | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| 保護等級 |
IP68 IP69K |
IP68 IP69K |
IP68 IP69K |
| IO-Link、バージョン | 1.1.4 | 1.1.4 | 1.1.4 |
| Safety Hub Support | あり | あり | あり |
| 納入範囲外 |
銘版プレート コネクタカバー |
銘版プレート コネクタカバー |
銘版プレート コネクタカバー |
| パッケージ内容 | - |
メッシュアース線 ネジ M4×6 |
メッシュアース線 ネジ M4×6 |
CADモデルのダウンロードのみ対応