製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

人工知能による信頼性の高いコンテナ検査

製薬業界における自動外観検査

人工知能による信頼性の高いコンテナ検査

産業分野 製薬業界の充填システム | お客様 Bonfiglioli Engineering S.r.l.

TASIグループ(リークテスト、測定、検査に特化した世界最大のグループ)の一員として、Bonfiglioli Engineeringは45年以上にわたり、医薬品、金属缶、エアゾール、食品・飲料、化学薬品、パーソナルケア分野のあらゆるパッケージング要件に対応する品質管理ソリューションを提供してきました。


状況

製薬業界では、容器、その材質、内容物の組み合わせは多岐にわたります。内容物や物質は、粉末状、液体状、衝撃凍結などがあり、アンプル、カートリッジ、バイアル、バイアルなどに充填され、最終消費者に届けられます。しかし、これらの容器は最終消費者に届く前に、欠陥がないかチェックされなければならない。欠陥には、異物、外観上の欠陥(傷、変形など)、不適切な充填レベル、色などがある。容器は通常ガラス製ですが、例えば非経口製剤の分野では、医薬品が直接注入され、消化管を経由して弱められることがないため、プラスチック製に注目が集まっています。

課題

ガラスに比べてプラスチック容器は、その光光学特性においてより多様であり、透明度が低いため内容物の分析がより困難になる。第二に、透明度が低いため、内容物の分析が難しくなる。プラスチックによるばらつきは、通常ガラスを使った古典的な目視検査に使われるブロブ分析が実用的でないことを意味する。このような理由から、偏差を認識するだけでなく、それがまだ限界の範囲内かどうかを判断することもできるツールが必要とされている。

ソリューション

ボンフィリオリ・エンジニアリングは、人工知能(AI)の一分野であるコンピューター・ビジョンが、一般的な検査、特にプラスチック容器の検査に適していることを早くから認識していた。コンピュータ・ビジョンは、何世紀にもわたって物体、距離、動き、不規則性を区別し、認識し、推測し、判断するように訓練されてきた人間の視覚をモデルにしています。コンピュータ・ビジョンを使用することで、機械は人間の目のように見て、観察し、認識することを学習し、その結果、行動を起こしたり、推奨したりできるようになるはずだ。具体的には、ニューラルネットワークによるディープラーニングがこのために使用され、画像が互いにどのように異なるか、画像に何が見えるかをピクセルレベルで学習する。

これはどのように機能するのか?

人工知能が機能するためには、大量のデータが必要となる。製薬業界の検査システムは、それ自体が大量の画像データを生成する。容器の欠陥は、照明条件の異なる360°画像シーケンスを使用して検出されます。例えば、液体中の異物を検出するためには、容器を動かして急停止させ、その結果を画像シーケンスで記録します。粉体や衝撃で凍結した内容物の場合は、容器を回転させ、その回転中に異なるタイミングで画像を撮影する。

そのため、画像素材には事欠かないはずです。課題はむしろ、必要な数の高解像度画像を撮影し、理想的には処理済みの画像をホスト・システムに送信できるカメラを見つけることです。


利点

アプリケーションの主な特徴は?

  • 高解像度イメージセンサー
  • FGPA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)
  • 256 MB 画像メモリ
  • スマート機能:マルチAOI
  • スマート機能:バーストモード


製品

最適なカメラを探す中で、Bonfiglioli Engineeringはデュアルギガビットイーサネットシリーズにたどり着きました。BVS CA-GX2 を選びました。このシリーズには、高解像度センサーが豊富に用意されているだけでなく、FPGAと256MBの画像メモリも搭載されています。これは、400CPM(1分あたりのカウント数)とシンプルな統合という要件を満たすために、ボンフィリオリ・エンジニアリングにとって不可欠なものでした。

合計12台のカメラがボンフィリオリ・エンジニアリングの「自動外観検査システム」、略してAVIを構成しています。10台のカメラで容器内部のつぶれ、傷、色の変化、粒子、充填レベルなどの欠陥を検査し、2台のカメラで容器の外側、特にクロージャーの欠陥を検査します。

推奨事項

特に2つのスマートな機能が決め手となりました:1つ目はマルチAOIで、コンテナの異なる領域を異なる露光時間で記録し、1つの画像に統合します。第二に、バーストモード。センサーの最大レートで画像を取り込み、バッファリングによってロスなく転送することができる。これにより、ボンフィリオリ・エンジニアリング社は、精密で高速な検査ソリューションを開発することができた。さらに、カメラ1台につきイーサネットケーブルを1本節約できるため、ケーブル配線と統合が簡素化された。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?