信頼性の高い飲料水製造
状態監視がコストを削減
産業分野公共水道 / 半導体産業顧客シュタットヴェルケ・エルムスホルン
ドイツで最も有名な水ブランドをご存知ですか?- クラーネベルガー」です。
面倒な木箱の持ち運びがなく、環境に有害な輸送ルートもなく、健康的でいつでも利用できる。しかし、市町村はどのようにしてこの利用可能性を保証しているのだろうか?
ハンブルグ広域圏のエルムスホルンにある自治体の公益事業は、Balluff の技術に依存しています。Balluff の状態監視ソリューションを的を絞って使用することで、故障を未然に防ぐことができます。
状況
このような広大な地域に淡水を供給するためには、巨大な貯水池が必要です。これらの貯水池にはもちろんポンプが設置されているため、そもそも輸送が可能です。しかし、絶え間ない水の供給にとって大きな危険は、ポンプが不意に故障することである。ポンプは約15メートルの深さに設置されているため、修理には非常に時間と費用がかかる。そこで、「故障を防ぐことは可能か?それとも、いつ故障が起こるかを知っていれば十分なのだろうか?
私たちは、まさにこのような問いを自問自答し、いくつかの興味深い解決策と課題に出くわした。

課題
アプリケーションを詳しく見てみると、課題は明らかです。
ポンプへのアクセス:
ポンプは水深15メートルの海中にあるため、定期的な目視点検や音響点検ができません。そのため、毎日の継続的なメンテナンスは不可能です。環境条件:
ポンプは完全かつ永久的に水中で作動するため、センサーの使用も課題となります。どのようなソリューションであれ、使用されるハードウェアも水中で永久に動作するものでなければなりません。予期せぬタイミングでの予期せぬ故障:
おそらく最も予測不可能な課題は、いつエラーが発生するかということだろう。どのようなエラーがいつ発生するか、事前に知ることはできない。
解決策
どのような大きな課題においても、その課題の核心は何かを常に念頭に置く必要がある。この場合、それはポンプの状態を知ることである。ポンプの状態がわかれば、対策の必要性があるかどうかがわかる。
小型でほとんど目立たないセンサ、Balluff コンディションモニタリングセンサ(BCM)を使用すれば、可能な限り簡単な方法で機器の状態を記録することができます。当社の場合、BCM はポンプハウジングに直接取り付けられています。各ポンプは非常に特殊で個別の振動プロファイルを生成するため、これを利用することができました。
新品の状態では、機械部品も電気部品もすべて完璧に作動し、ポンプの振動プロファイルも目立ちません。しかし、時間の経過とともにポンプ内に付着物が蓄積すると、このプロファイルが変化し、ポンプの状態が変化します。
ポンプの振動挙動が元のプロファイルから外れるほど、対策が必要になる可能性が高くなります。「しかし、それではポンプはメンテナンスのために故障してしまいます。
このソリューションの利点
- いつ、どの程度までメンテナンスを行うかを決定できます。予期せぬメンテナンス作業に驚かされることがなくなります。人員と資材の両方を確保し、給水が停止しないよう、事前にメンテナンス作業を十分に計画することができます。
- 予知保全への第一歩を踏み出し、当社の状態監視センサーで生産現場の関連データをすべて記録してください。
- また、関連ツールキットを使用すれば、試運転時の貴重な時間と神経を節約できます。当社のお客様によると、ツールキットは「真のプラグアンドプレイソリューション」です。

製品
BCMは、3軸の振動、接触温度、加速度など、必要なデータをすべて認識します。中心となるのは、当社の状態監視ツールキットです。このエッジデバイスは、すべてのデータを収集し、視覚化して上位システムに送信します。
状態監視センサー
- 機能
-
Vibration analysis in time domain
接触温度 - 振動、周波数帯
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - 振動、測定軸数
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 接触温度、測定範囲
- -25…+70 °C
- 定格動作電圧 Ue DC
- 24 V
- インタフェース
- IO-Link 1.1
- 接続
- コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、1.5 m、PUR
- ハウジング材質
- ステンレス(1.4404)
- 保護等級
- IP67、IP68、IP69K
- 周囲温度範囲
- -25...70 °C
状態監視ツールキット
- データメモリ
- 8 GB EMMC
- プロセッサ
- 1.8 GHz / 400MHz
- メインメモリ
- 2 GB RAM
- デバイス接続部
- 2x LAN: RJ45-ソケット, 8-ピン 4x IO-Link: M8×1-ソケット, 4-ピン, A-コーディング済 PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
- 寸法
- 101 x 126 x 50 mm