デジタル化と産業用モノのインターネット
Balluffとともに産業用IoTの機会をとらえる
デジタル化と産業用モノのインターネット (IIoT) は、産業オートメーションの次のレベルを表します。民間セクターとテクノロジーの多様化の拡大に伴い、お客様の産業に対する顧客ニーズが高まっています。顧客は、生産性の向上、生産における効率性と透明性の向上を求めています。これらの高まるニーズに応えるには、従来の自動化技術(OT)と情報技術(IT)を統合する必要があります。IIoTは、まさにこれを可能にするものです。
データの生成と転送において、Balluffの長年の経験がお客様に卓越した成功をもたらしています。これに基づき、Balluffは着実に拡大し続けるスマートデバイスのラインナップを提供しています。強力なハードウェアとソフトウェアを組み合わせることで、インテリジェントなオートメーションソリューションを得ることができます - 全ては技術の進歩を目的としています。
お客様の声
デジタル化・IIoTソリューションの実装成功例
Balluffとともに産業用IoTの可能性を実現
Balluffは、貴社の自動化におけるパートナーとして、工場のスマート化への道のりをあらゆる段階でサポートするとともに、貴社の競争力向上を図ります。当社の専門知識と経験を活かし、産業用モノのインターネット (IIoT) の推進をお手伝いします。
私たちのポートフォリオは、IIoTに対応したハードウエアやミドルウエアから、ソフトウエア、インテリジェントシステムソリューションまで多岐にわたります。標準化されたインターフェースとプロトコルを使用することで、お客様が当社のソリューションを既存のエンタープライズシステムや一般的なプラットフォームで使用できるようにしています。また、IO-LinkはIIoTに最適であるため、IO-Link通信規格に重点を置いています。こういったあらゆる利点が、産業用モノのインターネットの実現に貢献するシステムプロバイダーとしてのBalluffの地位を確立しています。
アプリケーションレベル:
当社のソフトウェア開発の専門家は、一般的な開発環境の処理をすべて熟知しています。サービスブロックとして、組み込み開発、スマートデバイス、エンタープライズWeb、バックエンドの統合などを提供します。もちろん、オープンソーステクノロジーと標準インターフェースも使用します。
プラットフォームレベル:
実証済みの最新技術と手法を使用し、既存のビジネスシステムとBalluffのIIoTソリューションのスムーズな統合を実現します。これにより、最高水準のセキュリティとBalluffの高品質を保証します。また、Microsoft Azure、Amazon Web Services、Google Compute Engine、Alibaba Cloudなどの一般的なプラットフォームを使用できるようにします。
フィールドレベル:
Balluffの幅広いコンポーネントのラインナップは、デジタル化とIIoTソリューションの実装の基盤となります。Balluffでは、インテリジェント分析の一環としてプロセスデータとサービスデータ両方を使用します。IO-Link、Profibus、Profinet、EtherCAT、CC-Link、Ethernet IPなどの一般的なプロトコルとテクノロジーすべてに精通しています。