製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

IO-Link Safety

FAの安全性を高める新しい規格

オートメーションには最高の安全性と信頼性が求められます。安全規格のIO-Link Safetyを活用すれば、実績あるIO-Link通信のメリットを機能安全の分野でも享受できるようになります。バルーフはIO-Linkソリューションのリーディングプロバイダとして、いち早く安全の重要性を認識し、Safety over IO-Linkを早い段階から導入しました。Safety over IO-Linkは、IO-Linkのシステムに安全機能を追加し、安全データとそれ以外のデータを同じネットワーク経由で一緒に伝送できるようにします。これにより、安全に関する信号を既存のIO-Linkのインフラに直接統合することができます。

FA界の新しい安全規格IO-Link Safetyも同様の道を進んでいます。IO-Link Safetyゲートウェイは、最適な安全ソリューションとして最高の柔軟性をもたらす革新的な拡張機能を提供します。IO-Link Safety Master は現在開発中です。

バルーフのセーフティコンセプトは、人と機械に対する危険を最小限に抑え、データを安全に処理するための多くの製品とコンポートネントで構成されます。

IO-Link Safetyとは?

IO-Link Safetyは、既存のIO-Linkシステムに機能安全の機能をシームレスに統合するシステムです。これにより、セーフティ機器と制御システム間の安全で信頼性高い通信を実現し、標準的なFAのアプリケーションと重要な安全アプリケーションの両方をカバーすることができます。IO-Link Safetyゲートウェイは中枢のインタフェースまたはゲートウェイとして機能し、多様なIO-Linkデバイスとセーフティコントローラを安全に接続します。

オートメーションで活躍する多くのセンサは、危険領域の侵入を保護するライトカーテンや安全にとって重要な圧力を監視する圧力センサ、機械が安全な範囲のみで動作することを確保する位置センサなど、安全関わる重要なタスクを実行することも求められます。IO-Link Safetyがあれば、これらの安全にとって重要なセンサをオートメーションのシステムへ簡単に統合できます。IO-Link Safetyは最高レベルの機能安全規格を満たし、関連データのセキュアな伝送を確保します。つまり、装置やシステムを確実に監視・保護し、安全の要件を常に確保することができます。

IO-Link Safetyの利点

IO-Link Safetyは最高レベルの安全規格を満たし、セキュアな通信を確保します。これにより、FAの現場における人と機械に対する安全リスクを大幅に下げることができます。プラグ&プレイの接続により、IO-Link Safetyデバイスは素早く簡単に運用できます。標準的なM12コネクタの採用で、既存システムとの互換性を確保します。

セーフティ機器のリアルタイム監視により、障害を即座に認知でき、これに対応することができます。これはシステムの可用性向上と予兆保全に貢献します。IO-Link Safetyのモジュラーコンセプトにより、システムをいつでも簡単に拡張でき、新しい要件に適合させることができます。IO-Link Safetyゲートウェイはフィールドレベルで複数のセーフティ機器の接続をサポートします。

最高の安全規格に準拠した安全機能の向上
リアルタイム監視による最適化された診断機能
プラグ&プレイによる簡単な接続と設定
柔軟でスケーラブルな安全ソリューション

IO-Link Safetyの注目アプリケーション

IO-Link Safetyの主なアプリケーションは、自動生産ライン内にある装置の安全に関する監視と制御です。これは、自動車産業やバッテリー産業、製造業、物流、食品・包装産業など、様々な産業分野に広がっています。代表的なアプリケーションとしては、緊急停止スイッチや安全柵、ライトカーテン、イネーブルスイッチの安全な監視、センサやアクチュエータからの安全に関連するデータの自動制御・監視システムへの統合などがあります。

LED積層信号灯 SmartLightや緊急停止スイッチ、その他の従来のIO-Link対応デバイスやセーフティ機器もIO-Link Safetyゲートウェイに統合できます。高度の安全要件を満たすために、IO-Link Safetyは近代的な製造現場では不可欠になります。

バッテリ:正極・負極の電極製造ライン

IO-Linkセーフティゲートウェイを使用すれば、IO-Link Safety対応のガードロックデバイスやライトカーテンなどのセーフティ機器を簡単に接続・集約できます。接続が簡単なため、時間だけでなくスペースも節約することができます。

バッテリー:塗工乾燥装置

IO-LinkセーフティのガードロックデバイスをIO-Linkセーフティゲートウェイへ集約して接続することで、安全なドアの開閉を制御できます。ゲートウェイを経由して安全PLCに接続されたセーフティ機器は、エンドツーエンドのセキュアな通信で状態を監視できます。

Industry 4.0のIO-Link Safety:安全とインテリジェントネットワークの融合

安全は、より多くの機械やシステムのインテリジェントなネットワーク化が進むIndustry 4.0の時代において、重要な役割を果たします。IO-Link Safetyを活用すれば、工場は最高の安全要件を満たすだけでなく、DXに対応した最新の製造環境へ完璧に統合できる規格に任せることができます。IO-Link Safetyは、装置やセンサ、制御システムをシームレスに接続し、データをリアルタイムで評価し、プロセスを自動的に最適化できる、ネットワーク化された安全な製造基盤を作り上げることができます。これにより、生産性が向上するだけでなく、スマート工場の重要な要素であるシステムの可用性の向上と予兆保全が実現できます。

IO-Link Safetyがあれば、産業の安全の未来を委ねながら、製造プロセスを最適化できます。最高のシステム安全性、シンプルは統合、効率性の最大化 - 安全規格IO-Link Safetyは、これらすべてを提供します。バルーフの革新的な強みを生かし、オートメーションのプロセスを今まで以上に安全かつ効率的にしていきましょう。

ご質問はございませんか?お問い合わせください!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?