製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

I/Oモジュール

効率的で安全な信号伝送

効率的なオートメーションは信頼性の高い信号処理から始まります。Balluff の I/O モジュールはセンサとアクチュエータを制御システムにシームレスに接続し、機械とシステムのパフォーマンスを最適化します。

Balluff の I/O モジュールは、バイナリおよびアナログセンサとアクチュエータをバス経由で制御レベルに接続します。モジュールを使用することで、ケーブルの数を大幅に削減できます。

また、I/O モジュールは信号の前処理や拡張診断オプションの追加機能も提供します。さまざまな設計と接続技術により、過酷な環境条件下でも、幅広いアプリケーションに対応するソリューションが可能になります。

I/Oモジュールの豊富なポートフォリオ

最も重要な利点

  • 高い互換性 - 既存のオートメーション環境への容易な統合
  • 信頼性の高いデータ通信 - 安定した高速信号処理
  • 堅牢な設計 - 要求の厳しい産業環境に最適
  • IO-Link による柔軟性 - インテリジェントなネットワーキングによる予知保全とシンプルなスケーリング
  • 簡単な設置 - 配線の手間を軽減し、迅速な試運転を実現

ネットワーク技術の製品ガイド

お客様のご要望をお聞かせいただければ、必要な製品をご案内いたします!
アプリケーションについて

IO-Link ハブ製品ライン

IO-Linkハブは3つの製品ラインに分けられます:ブラックライン、シルバーライン、ウォッシュダウンラインです。違いは一目でわかります:

ブラックライン

シルバーライン

ウォッシュダウンライン

プラスチック製ハウジング

金属ハウジング

ディスプレイ一体型

洗浄用途

IO-Link で将来を見据えたオートメーション

IO-Link は産業オートメーションに新たな可能性をもたらします。IO-Link テクノロジを搭載した当社の I/O モジュールは、インテリジェントなネットワーキングを可能にし、診断機能の拡張やパラメータ設定の簡素化を実現します。これにより、次のことが可能になります。予知保全の実施とダウンタイムの最小化.

あらゆる要件に対応するモジュラーと拡張性

小規模な分散型制御システムから複雑な生産ネットワークまで、I/Oモジュールはあらゆるアプリケーションに柔軟なソリューションを提供します。あらゆるアプリケーションに対応する柔軟なソリューション.モジュラー拡張オプションにより、個々の要件を簡単に実現できます。

アプリケーション例

様々な産業分野での使用例は、I/Oモジュールの幅広い用途を示しています。特に、ファクトリーオートメーション、ロジスティクス、プロセス産業において、センサとアクチュエータの信頼性の高い接続に使用されています。つまり、幅広い産業オートメーション要件を、効率的かつ柔軟に、そして将来を見据えてカバーすることができるのです。

専門知識とアドバイス - お問い合わせ方法

当社の専門家チームがお手伝いし、アドバイスいたします。お客様の要件に最適なセンサがわからない場合は、お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?