モータ取付けに対する透明性と柔軟性
RFID システムを用いた識別により、モータの取付けをいつでも視認できます。非接触技術が全ての製造ステップを素早く、確実に記録するからです。Ethernet 通信を用いるためシステムは非常に柔軟です。
また Balluff のオールインワン RFID リーダーを使用すれば、極めて経済的です。堅牢なアンテナ(リード/ライトヘッド)を Profinet または Ethernet/IP インタフェースにより制御レベルに直接接続できるので、RFID プロセッサを節約できます。
特長
- 堅牢な亜鉛ダイカストハウジングのため、金属に直接取付け可能
- 全体的に視認可能な LED を介して、システムで直接診断
- ウェブサーバーが組み込まれているため、遠方から快適に状態を監視
- 2 ポート Ethernet スイッチが組み込まれているため、システム拡張が簡単
関連トピック
Downloads
-
Industry brochure automotive