製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

新世代の位置決めシステム

非接触で位置決めする磁歪式リニアスケール

バルーフは、狭小スペースで最高精度の位置決めが要求されるアプリケーションに最適な新生代のロッド形/プロファイル形磁歪式リニアスケールを提供します。

求めるのは最高の性能 ー それとも、よりシンプルなソリューション: 性能が異なる2つのタイプ B1・C1

バルーフの磁歪式リニアスケールは、製品の形状ごとに異なる機能を組み合わせたタイプがラインナップされています。これらは大きく、B1とC1という2つの性能クラスに分かれます。これにより、お客様のアプリケーションに最適なリニアスケールを簡単に構成・選定することができます。

あらゆるニーズに対応

この磁歪式リニアスケールのB1タイプは、ベーシックな機能でお客様の標準的なアプリケーションへ、優れたコストパフォーマンスでご使用いただけます。"あらゆるニーズに応える" -- 必要十分な機能を持つ信頼性高い製品

欲しいものすべて

磁歪式リニアスケール BTLのC1タイプは、要求の厳しいアプリケーションへ最高の性能で応えます。IO-Linkや状態監視情報などの拡張機能、様々な接続オプションなど、豊富な機能を搭載しています: BTL C1タイプなら叶う、"欲しいものすべて"


限られたスペースで強みを発揮するミニロッド形BTL

極めて省スペース性の高い、新しいコンパクトなミニロッド形磁歪式リニアスケールは、油圧シリンダの位置フィードバックや製鉄産業の成形・圧延プラント、リフターやクレーンなどで多く採用されています。さらに、この小型なロッド形BTLは射出成型機や風力発電用風車のブレードのピッチ制御でも活躍しています。

耐腐食性のステンレスハウジングにより、堅牢で耐久性に優れた位置決めシステムをお客様のアプリケーションに提供します。非接触で摩耗のない測定原理により、長寿命が確保でき、ダウンタイム削減とメンテナンス効率の向上が達成できます。

ミニロッド形BTLの3つのバリエーションから、お客様のアプリケーションに最適な製品が見つかります。今すぐ、お客様のアプリケーションに最適な位置決めシステムの選定とカスタマイズを始めましょう:


移動する機械部品の確実な位置決め

プロファイル形磁歪式リニアスケールの最も大きな特徴はコンパクトな形状です。省スペースを目的にデザインされたハウジングにより、装置の可動部へ簡単に設置でき、継続的な位置測定が可能です。そのため、プロファイル形状の磁歪式リニアスケールは、成型用の油圧プレスの位置フィードバックに多く使用されています。

磁歪式リニアスケールは、豊富なバリエーションがあり、さらに個別にカスタマイズできます。お客様のアプリケーションに最適な製品をお選びください:


特徴

  • アプリケーションに最適な製品を選べる2つの性能タイプ: B1/C1
  • 3種類のロッド形状と2つのプロファイル形状
  • 摩耗のない非接触の動作原理、長寿命
  • 素早く簡単に設置できるコンパクトなデザイン
  • 個別にカスタマイズ可能
  • アナログまたはIO-Linkインターフェース
  • IO-Link経由の簡単パラメータ設定
  • 内部温度、内部湿度、寿命など継続的な診断情報と状態監視情報を提供(IO-Linkタイプ)
  • 複数の位置と速度を同時にフィードバック
  • 過酷な産業環境に対応する完全密閉のIP69/69K対応のアルミニウム/ステンレス製ハウジング

最適な磁歪式リニアスケールを選定できたけど、それに必要なコネクタや接続ケーブルをお探しですか?こちらから、お客様の要件に最適なコネクタや接続ケーブルが選定できます。

関連トピック

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?