製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

08.08.2026

BES Entry Line ポートフォリオに新たなバリエーションが追加されました

誘導式センサー技術における柔軟性の向上

BES エントリーライン・ポートフォリオ

定評のあるBES Entry Line誘導型センサーの製品ラインナップに、新しいケーブル仕様およびNPN仕様が追加されました。これらの新モデルは、組み込み時の柔軟性を高め、コスト効率を最適化し、大量生産される自動化アプリケーションにおいて、さらに幅広い用途に対応します。

機械メーカーやOEMは、グローバル市場に向けて、経済的かつスケーラブルなオートメーションソリューションを提供する必要があります。その際、地域ごとの異なる要件や機械コンセプトを効率的に実現するためには、柔軟性の高いセンサーバリエーションの重要性がますます高まっています。
BES Entry Lineの製品ラインナップにケーブルタイプおよびNPNタイプが追加されたことで、Balluffは標準化されたアプリケーション向けにさらに幅広い選択肢を提供します。 特に、NPN出力やオープン配線方式が広く普及している市場において、これらの新しいバリエーションは統合を容易にし、機械のグローバルな標準化を支援します。

メリットの概要

  • 簡単かつ迅速な統合

    ケーブルタイプにより、迅速な設置が可能となり、配線の手間が軽減されます。

  • システムコストの削減

    部品点数の削減と接続の簡素化により、総コストの削減に寄与します。

  • グローバルな機械設計における柔軟性の向上

    さまざまなバリエーションにより、多様な機械や市場の要件に対応します。

  • スイッチング間隔の拡大によるプロセス信頼性の向上

    スイッチング間隔が2倍になったことで、信頼性の高い検出と、より大きな組立公差が確保されます。

  • コスト重視の大量生産用途向けに最適化

    大量生産用途向けに、魅力的な価格で信頼性の高い性能を提供します。

利用可能なモデル

  • サイズ:M8、M12、M18

  • 筐体タイプ:ショートタイプおよびロングタイプ

  • 接続方式:ケーブル、コネクタ、M12コネクタ付きピグテール

  • 出力タイプ:PNPおよびNPN

この豊富なバリエーションにより、適切なセンサーの選定が容易になり、既存の機械や設備の設計への迅速な組み込みが可能になります。

拡充されたBES Entry Line製品ラインナップは、多種多様な用途に対応する、機械的および電気的なバリエーションを幅広く取り揃えています。

今すぐ、充実したBES Entry Lineの製品ラインナップをご覧ください

お客様の用途に最適なソリューションをここで素早く見つけ、柔軟性の向上、容易な統合、そして優れたコストパフォーマンスをご活用ください。
詳細はこちら

1
2
3
4

Downloads

  • The standard portfolio for BES inductive sensors – simple and good
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?