製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

誘導型近接センサ BES エントリーシリーズ

必要十分! - 性能と価格の最適なバランス

一般的な工場の環境で使用する誘導型近接センサを選定する際、ユーザーは価格と品質、取り扱いのしやすさのバランスにしばしば悩まされます。なぜなら、度重なる交換は多くのダウンタイムと労力を引き起こし、それが多額のコストに直接影響するからです。

一方、アプリケーションにとって必ずしも必要としない、あるいは使用しない機能のために高額な投資が要求される高品質なセンサを選定している場合もあります。そして、これらのセンサは設置するために専門知識が要求されることもあります。

「どちらか」ではなく、「一緒に」

技術的に特殊でもなく複雑でもないアプリケーションに対し、最適なコストと性能を持つ製品をお探しですか?それとも、必要な仕様とタスクが明確で、その要件を満たすソリューションをお探しですか?
それには、高品質で不要な機能のない、コストパフォーマンスに優れたソリューションが必要です。バルーフの誘導型近接センサに加わったエントリーシリーズは、正にこれを提供します。品質に妥協することなく、最適な価格と性能のバランスを実現します。


堅牢性に代わるものはありません!最高の視認性を備えた堅牢性を除いては!

バルーフの誘導型近接センサ BES エントリーシリーズは、検出状態の絶対的な信頼性を確保する360°から見えるLED表示灯を搭載しています。

では、堅牢性は?もちろん抜かりはありません!12メートルの高さからの落下耐久試験では、センサはまったく損傷せず、機能していることが証明されています!

Marius Edler, Balluff Sensor Experte


お客様への約束:お客様のそれぞれのプロセスに応じて最適なソリューションを提供


製品の選定と購買

「必要なものだけが手に入る」優れたコストパフォーマンス:バルーフの品質を確保した、必要な機能を適正価格で提供するソリューションをお届けします。


デリバリー

取り扱いが簡単:時間のかかるセンサ1個ずつの開封作業が不要になり、ムダが省けます。


立上げと運用

光に導かれて:立上げ中でも運用中でも、時間のかかるトラブルシューティングから解放されます。


交換

取り付けて完了:洗練された取付け・取外しの方法で、素早く簡単に技術的な損傷もなく設置・交換ができます。


1. 最適なコストパフォーマンス
ユーザーが本当に必要とする機能は何か、特に全く普通の難しくないFAの分野ではどうか。新しい誘導型近接センサ BES エントリーシリーズを開発するにあたり、私たちはコストにフォーカスしました。これにより、必要不可欠な機能に集中したことで、まさにこのアプリケーションに最適なコストパフォーマンスを生み出すことができました。その他のすべてのケースにおいても、バルーフの幅広い製品ラインナップから最適なソリューションを見つけることができます。

2.時間とムダの削減:大量購入時はマルチパックに対応
バルーフの誘導型近接センサ BES エントリーシリーズは、標準的なアプリケーション向けに特別にデザインされています。そのため、大量購入にも効率的に対応します。環境に配慮した25pcsのマルチパックにより、時間のかかるセンサ1個ずつの開封作業が不要になります。取付け用の部品は別に同梱されています。これにより、時間と包装資材のムダを省くことができます。

3. 光に導かれて:360°で見えるLED表示灯による監視と障害認知
センサを素早くカンタンに取付ければ、特別に開発されたLED内蔵のプラスチック製コネクタが、360°でセンサの検知状態を表示します。これにより、どの取付け位置からでも監視できるため、より素早く簡単に障害を特定でき、ダウンタイムの削減と稼働率の向上を実現できます。

4.プラグ&プレイ:素早くカンタンに設置・交換
オプションのクランプホルダを使用すれば、工具なしでセンサを設置・交換できます。また、ポジティブストップ機構により、センサの交換作業を位置調整なしで素早く「プラグ&プレイ」できます。つまり、360°のLED表示灯で障害が起きているセンサをすぐに発見できるだけでなく、交換も素早く行えます。時は金なり!


まだ不安な点をお持ちですか?すべてのメリットの概要をご紹介します。

メリット

エントリーラインの特長

プランニング

見つけやすい - 標準的なファクトリーオートメーションのための判断が容易

少ないバリエーションで明確なポートフォリオ

購入

最高の価格性能比

大量生産と低コストのアプリケーション向けに設計

取り付け

簡単な組み立て、標準化された接続

標準化されたメートルねじ、標準化された接続

試運転名

簡単なセットアップと機能チェック

運転準備、スイッチング状態、配線の短絡を表示するLEDを装備

操作

迅速な故障検出

センサーの状態は360°LEDで簡単に認識可能

メンテナンスと交換

プラグアンドプレイによる交換

オプションのクランプブラケットで工具不要の取り付け


スタンダード vs エントリー - 価格比較

誘導型近接スイッチBES060N

近接スイッチ BES00CK

誘導型近接スイッチ BES060U

近接スイッチ BES0068

13,23 EUR
ENTRY LINE
47,78 EUR
12,50 EUR
ENTRY LINE
27,93 EUR

M8 ショートタイプ


M8 ショートタイプ


M12 ロングタイプ


M12 ロングタイプ


  • 円筒形バージョン
  • 寸法: Ø 8 x 45 mm
  • 範囲: 2 mm
  • 取り付け: フラッシュ
  • スイッチング周波数: 600 Hz
  • 保護等級: IP67

  • 円筒形
  • 寸法: Ø 8 x 40 mm
  • 動作範囲: 2 mm
  • 取り付け: フラッシュ
  • スイッチング周波数: 5000 Hz
  • 保護等級: IP68

  • 円筒形バージョン
  • 寸法: Ø 12 x 65 mm
  • 範囲: 4 mm
  • 取り付け: フラッシュ
  • スイッチング周波数: 350 Hz
  • 保護等級: IP67

  • 円筒形
  • 寸法: Ø 12 x 65 mm
  • 範囲: 4 mm
  • 取り付け: フラッシュ
  • スイッチング周波数: 2500 Hz
  • 保護等級: IP68
今すぐ購入 センサの購入

ご興味をお持ちですか?BES エントリーシリーズ全製品の概要をご覧ください。

25 バージョン

注文コード
価格 寸法 インタフェース 検出距離 スイッチング周波数 ハウジング材質 接続 その他特徴
アクション
2700 JPY
Ø 8 x 45 mm PNP: 常時開(NO) 2 mm 600 Hz 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
PC
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
2550 JPY
Ø 12 x 45 mm PNP 常時開(NO) 4 mm 350 Hz 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
PC
コネクタ、M12×1 オス、3 ピン
2910 JPY
Ø 18 x 45 mm PNP 常時開(NO) 8 mm 300 Hz 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
PC
コネクタ、M12×1 オス、3 ピン
2940 JPY
Ø 12 x 43.5 mm NPN: 常時開(NO) 4 mm 350 Hz 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
PC
ケーブル、2.00 m、TPU
3300 JPY
Ø 18 x 43.5 mm NPN: 常時開(NO) 8 mm 300 Hz 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
PC
ケーブル、2.00 m、TPU
2910 JPY
Ø 18 x 65 mm PNP 常時開(NO) 8 mm 300 Hz 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
PC
コネクタ、M12×1 オス、3 ピン
2700 JPY
Ø 8 x 65 mm PNP: 常時開(NO) 2 mm 600 Hz 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
PC
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
2550 JPY
Ø 12 x 65 mm PNP 常時開(NO) 4 mm 350 Hz 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
PC
コネクタ、M12×1 オス、3 ピン
3090 JPY
Ø 8 x 63.5 mm PNP: 常時開(NO) 2 mm 600 Hz 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
PC
ケーブル、2.00 m、TPU
3090 JPY
Ø 8 x 43.5 mm PNP: 常時開(NO) 2 mm 600 Hz 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
PC
ケーブル、2.00 m、TPU

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?