製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

11.07.2025

小型のブロック形静電容量センサ

ハイパフォーマンスの物体・レベル検出

小型キュービック・デザインの静電容量式センサー

静電容量R08シリーズが、性能アップした新世代に生まれ変わりました。この小型のブロック形センサは、物体検出とレベル検出に最適なソリューションです。検出が困難な媒体などに関わらず、幅広いアプリケーションに対応します。新世代の静電容量センサ BCS R08は、電気的特性を改善し、IO-Linkにも対応しました。設置スペースが限られている場所でも、シンプルで汎用性高い設置が可能です。

レベル検出と物体検出のメリット

特許技術 SmartLevelテクノロジーを搭載したこの静電容量センサは、ガラスやプラスチックの壁面の付着物や泡、気泡を確実に無視し、正確な充填レベルを提供します。ほぼすべての媒体で、このセンサは調整不要です。

物体検出の標準的な技術に比べ、新世代はより長距離の検出を実現し、アプリケーションの幅が広がりました。

これらにより、新世代の静電容量センサ BCS R08は、半導体産業から医療技術にいたるまで、省スペースでパワフルな汎用性高いソリューションとなっています。

特徴

  • コンパクトなデザインで省スペース
  • SmartLevelテクノロジーによる導電性媒体のレベル検出
  • IO-Link対応タイプあり
  • 結束バンドでパイプにカンタン設置

新機能

  • 最大12 mmの検出距離
  • 性能アップした泡や堆積物への補正(SmartLevel)
  • 高導電性媒体の検出(SmartLevel)
  • IO-Link対応:校正されたプロセスデータと2 x スイッチング出力

センサー製品

物体・非導電性媒体レベル検出用の標準静電容量センサ

BCS01CL

M8コネクタ、NO、PNP/NPN

BCS01CP

IO-Link、M12コネクタ、NO/NC、PNP/NPN

BCS01CK

M8コネクタ、NO/NC、PNP/NPN

BCS01CN

2 mケーブル、NO/NC、PNP/NPN

BCS01CM

2 mケーブル、NO/NC、PNP/NPN

BCS01CL

M8コネクタ、NO、PNP/NPN

寸法
34 x 16 x 8 mm
シリーズ
R08
設置・取付け
面一に取付け可能
接続
コネクタ付きケーブル, 0.3 m, PUR
スイッチング出力
プッシュプル NC(PNP)/NO(NPN)
スイッチング周波数
50 Hz
検出距離
0.5...12 mm
感度
検出距離のティーチング可能
検出面材質
PP
周囲温度範囲
-25...80 °C
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
UKCA
保護等級
IP65
製品の詳細はこちら
BCS01CP

IO-Link、M12コネクタ、NO/NC、PNP/NPN

寸法
34 x 16 x 8 mm
シリーズ
R08
設置・取付け
面一に取付け可能
接続
コネクタ付きケーブル, 0.3 m, PUR
スイッチング出力
プッシュプル/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) プログラム可能
スイッチング周波数
50 Hz
インタフェース
IO-Link-Device 1.1.3
検出距離
0.5...12 mm
感度
検出距離のティーチング可能
検出面材質
PP
周囲温度範囲
-25...80 °C
電源電圧 Ub
18 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
UKCA
保護等級
IP65
製品の詳細はこちら
BCS01CK

M8コネクタ、NO/NC、PNP/NPN

寸法
34 x 16 x 8 mm
シリーズ
R08
設置・取付け
面一に取付け可能
接続
コネクタ付きケーブル, 0.3 m, PUR
スイッチング出力
プッシュプル NO(PNP)/NC(NPN)
スイッチング周波数
50 Hz
検出距離
0.5...12 mm
感度
検出距離のティーチング可能
検出面材質
PP
周囲温度範囲
-25...80 °C
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
UKCA
保護等級
IP65
製品の詳細はこちら
BCS01CN

2 mケーブル、NO/NC、PNP/NPN

寸法
34 x 16 x 8 mm
シリーズ
R08
設置・取付け
面一に取付け可能
接続
ケーブル、 2 m、 PUR
スイッチング出力
プッシュプル NC(PNP)/NO(NPN)
スイッチング周波数
50 Hz
検出距離
0.5...12 mm
感度
検出距離のティーチング可能
検出面材質
PP
周囲温度範囲
-25...80 °C
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
UKCA
保護等級
IP65
製品の詳細はこちら
BCS01CM

2 mケーブル、NO/NC、PNP/NPN

寸法
34 x 16 x 8 mm
シリーズ
R08
設置・取付け
面一に取付け可能
接続
ケーブル、 2 m、 PUR
スイッチング出力
プッシュプル NO(PNP)/NC(NPN)
スイッチング周波数
50 Hz
検出距離
0.5...12 mm
感度
検出距離のティーチング可能
検出面材質
PP
周囲温度範囲
-25...80 °C
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
UKCA
保護等級
IP65
製品の詳細はこちら

導電性媒体レベル検出用の静電容量センサ SmartLevel

BCS01CR

M8コネクタ、NO/NC、PNP/NPN

BCS01CU

2 mケーブル、NO/NC、PNP/NPN

BCS01CT

M8コネクタ、NO/NC、PNP/NPN

BCS01CW

2 mケーブル、NO/NC、PNP/NPN

BCS01CY

IO-Link、M12コネクタ、NO/NC、PNP/NPN

BCS01CR

M8コネクタ、NO/NC、PNP/NPN

寸法
34 x 16 x 8 mm
シリーズ
R08
設置・取付け
容器外壁で面一
接続
コネクタ付きケーブル, 0.3 m, PUR
スイッチング出力
プッシュプル NO(PNP)/NC(NPN)
スイッチング周波数
10 Hz
感度
媒体に合わせてティーチング可能
機能
Smart Level 50
その他特徴
導電性媒体
気泡および付着物補正
検出面材質
PP
周囲温度範囲
-25...80 °C
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
UKCA
保護等級
IP67
IP65
製品の詳細はこちら
BCS01CU

2 mケーブル、NO/NC、PNP/NPN

寸法
34 x 16 x 8 mm
シリーズ
R08
設置・取付け
容器外壁で面一
接続
ケーブル、 2 m、 PUR
スイッチング出力
プッシュプル NO(PNP)/NC(NPN)
スイッチング周波数
10 Hz
感度
媒体に合わせてティーチング可能
機能
Smart Level 50
その他特徴
導電性媒体
気泡および付着物補正
検出面材質
PP
周囲温度範囲
-25...80 °C
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
UKCA
保護等級
IP67
IP65
製品の詳細はこちら
BCS01CT

M8コネクタ、NO/NC、PNP/NPN

寸法
34 x 16 x 8 mm
シリーズ
R08
設置・取付け
容器外壁で面一
接続
コネクタ付きケーブル, 0.3 m, PUR
スイッチング出力
プッシュプル NC(PNP)/NO(NPN)
スイッチング周波数
10 Hz
感度
媒体に合わせてティーチング可能
機能
Smart Level 50
その他特徴
導電性媒体
気泡および付着物補正
検出面材質
PP
周囲温度範囲
-25...80 °C
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
UKCA
保護等級
IP67
IP65
製品の詳細はこちら
BCS01CW

2 mケーブル、NO/NC、PNP/NPN

寸法
34 x 16 x 8 mm
シリーズ
R08
設置・取付け
容器外壁で面一
接続
ケーブル、 2 m、 PUR
スイッチング出力
プッシュプル NC(PNP)/NO(NPN)
スイッチング周波数
10 Hz
感度
媒体に合わせてティーチング可能
機能
Smart Level 50
その他特徴
導電性媒体
気泡および付着物補正
検出面材質
PP
周囲温度範囲
-25...80 °C
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
UKCA
保護等級
IP67
IP65
製品の詳細はこちら
BCS01CY

IO-Link、M12コネクタ、NO/NC、PNP/NPN

寸法
34 x 16 x 8 mm
シリーズ
R08
設置・取付け
容器外壁で面一
接続
コネクタ付きケーブル, 0.3 m, PUR
スイッチング出力
プッシュプル/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) プログラム可能
スイッチング周波数
10 Hz
インタフェース
IO-Link-Device 1.1.3
感度
媒体に合わせてティーチング可能
機能
Smart Level 50
その他特徴
導電性媒体
気泡および付着物補正
検出面材質
PP
周囲温度範囲
-25...80 °C
電源電圧 Ub
18 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
UKCA
保護等級
IP67
IP65
製品の詳細はこちら

アクセサリ

BAM02P1

クランプホルダ

BAE00MN

ティーチング用アダプタ

BAM02P2

クランプホルダ

BAM02P1

クランプホルダ

動作原理
クランプホルダ
使用
静電容量センサ BCS R08 用
材質
PP
寸法
22 x 10 x 35 mm
固定具
ネジ、端子
周囲温度範囲
-25...85 °C
パッケージ内容
クランプホルダ(1×)
製品の詳細はこちら
BAE00MN

ティーチング用アダプタ

動作原理
ティーチアダプタ
使用
誘導型距離センサ BAW 用
静電容量センサ BCS 用
超音波センサ BUS 用
ティーチング機能
ピン 2 上にピン 1
接続 1
M12x1-ソケット, 5-ピン
接続 2
M12x1-オス, 5-ピン
寸法
12 x 30 x 300 mm
材質
PA
周囲温度範囲
-25...80 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
WEEE
製品の詳細はこちら
BAM02P2

クランプホルダ

動作原理
クランプホルダ
使用
静電容量センサ BCS R08 用
材質
PP
寸法
75 x 9.4 x 54 mm
固定具
ネジ、端子
周囲温度範囲
-25...85 °C
パッケージ内容
クランプホルダ(1×)
製品の詳細はこちら

Downloads

  • Capacitive sensors in small cubic design
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?