製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

02.04.2024

ビジョンセンサ BVSで光学検査をカンタン設定

カンタン運用と迅速なシステム導入を実現する照明とオートフォーカスを内蔵したビジョンセンサ

BVS VisionSensorで光学検査を簡単に設定

バルーフはスピードと操作性の水準をさらに高めるビジョンセンサでサービスの幅を広げます。照明とオートフォーカスの内臓により追加のアクセサリが不要になり、自動生産ラインの光学品質管理が驚くほどシンプルなります。つまり、効率性が格段に向上します。バルーフのスマートビジョン製品には、工業の画像処理機能が内蔵されており、最新の生産ラインが求める最高の品質と柔軟性の要求に応えます。その主な利点は、複数の検出タスクを同時に実行し、難しい明るさの条件でも複雑な形状を判別できます。そのため、特に自動車産業やエレクトロニクス産業において、物体の評価や有無検出のスマートなソリューションとなっています。

インテリジェンスとパフォーマンスの融合

ビジョンセンサは、物体の特徴を評価するための情報を取得する最もシンプルな方法です。有無確認には、設定済みのアプリケーションツールと汎用的な機能が利用できます。追加された状態監視データは、製造を安全で効率的かつ透明性の高いものにします。ProfinetまたはIO-Linkネットワークへのセンサの簡単な統合により、製品の制御が特に簡単になります。独立したプロセスとITのそれぞれのインタフェースは、将来性ある柔軟なアプリケーションに必要不可欠です。ビジョンセンサにはスマート製造には典型的なIIoTに対応するMQTTとRest APIの機能を搭載しています。

特徴

  • 使いやすパラメータ設定
  • 照明とオートフォーカスを内蔵
  • ProfinetまたはIO-Linkインターフェースによるシンプルなシステム統合
  • IIoT対応: MQTT、REST API
  • 追加の状態監視データ

関連トピック

Downloads

  • VisionSensor offers integrated lighting and autofocus
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?