製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

07.05.2019

最大 4 個のセンサの接続用インダクティブカプラ

データおよび電気を摩耗劣化なく伝送

最大 4 個のセンサの接続用インダクティブカプラ

インダクティブカプラは多くのアプリケーションにとって思いがけない幸運です。インダクティブカプラはデータと電力を同時に、空隙を介して非接触で伝送するからです。その利点は実に多く、様々な範囲に及びます。断線のおそれを完全に排除することが可能となり、機械式コネクタのコンタクトも不要です。

Balluff のインダクティブカプラを使用することにより、最大 4 個のセンサからの信号を伝送するシステムを利用可能になります。これは、摩耗劣化がまったくないシステムです。このインダクティブカプラには内部の温度監視機能があり、それによりシステムをオーバーヒートから保護します。また、ベースおよびリモートのステータス LED で、各コンポーネントの動作状態を一目で把握できます。

完璧に考え抜かれた、Balluff の新しい 4 ビットカプラ。非常に多様なアプリケーションに対応する最適なソリューションで、回転する機械部品から動いていない機械部品に向けてセンサデータが伝送される回転テーブルのようなものにも対応します。

特長

  • コンパクトなシリンダ型(Ø 18 mm)
  • センサデータおよび電力を軸方向または半径方向に伝送
  • 機械的な摩耗がない
  • 完全にメンテナンスフリー
  • 高い保護等級(IP67)により、厳しい環境に適合
  • 内部の温度監視機能
  • 動作状態をベースおよびリモートで可視化できる

最大 4 個のセンサの接続用インダクティブカプラ

Downloads

  • Inductive Coupler for connecting up to four Sensors

ご質問はございませんか?お気軽にお問い合わせください。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?