21.02.2019
磁気式ポジショニングシステム
インテリジェントなリニアフィードバック – エアシリンダのピストン位置を非接触で継続的に検出
現代のFAにおけるプロセスや製品品質の信頼性に必要な高度な要求と、市場要求や仕様の変化に対応する柔軟性を両立させることは困難です。これら2つの課題を共に達成することが、日々の工場の運用にとって、ますます大きな課題となっています。
また、プロセスの継続的な監視を実施することが、非常に重要になってきました。コンパクトで精密なグリッパー、高速プレス機、ツールチェンジャーは作業プロセスにおいて重要な役割を果たすからです。
Balluff の新しい磁気エンコーダ BMP は、エアシリンダの継続的なプロセスの動作を摩耗劣化なく確実に監視します。この磁気式ポジショニングシステムは様々なエアシリンダによるプロセスの制御やワークの同時処理を監視することにより、優れたエネルギー効率を発揮します。BalluffのBMPによって、高い信頼性のプロセスと高品位なオートメーションをあらゆるアプリケーションで実現できます。自動車産業での組立て制御や、包装業界でのフォーマットやプロセスパラメータの迅速な変更など、新しい磁気式ポジショニングシステム BMPは確実で正確なプロセスを提供します。
特長
- モジュラーコンセプトによる柔軟性:最大 256 mm ストロークのエアシリンダに対応
- 卓越した透明性:アナログ電圧 / 電流と IO-Link の出力で、狭小スペースでも継続的なピストン位置の確認
- 信頼ある測定値:アプリケーションに最適なリニアリティと繰り返し精度
- 確実な安定動作:小さい温度ドリフトと高いレベルのEMC耐性
- Industry 4.0 に最適:フォーマット変更、状態監視、予兆保全

関連トピック
Downloads
-
Intelligent linear feedback with BMP magnetic field positioning system