28.08.2026
磁歪式位置センサー BTL Entry 棒型
油圧シリンダ向けのコスト効率に優れた直線位置測定と信頼性の高い位置フィードバック
信頼性の高いリニア位置フィードバックは、必ずしも不必要な複雑さや高コストを伴う必要はありません。新しい位置センサーBTL Entry(ロッド型)により、Balluffは標準的な油圧アプリケーション向けのシンプルなソリューションを提供します。信頼性の高い位置検出が求められる用途向けに開発されたこの位置センサーは、シンプルな統合、信頼性の高い性能、そして高いコスト効率という本質に焦点を当てています。 実績のある非接触型磁歪技術により、信頼性の高い測定性能と長寿命、そして摩耗の最小化が両立しています。
コスト重視のアプリケーションに最適な選択肢
すべてのアプリケーションが、最高精度や高度な機能、あるいは多数のインターフェースを必要とするわけではありません。BTL Entry位置センサーは、基本的な直線位置フィードバックで十分であり、経済性が重要な役割を果たす用途向けに特別に開発されました。この製品は、標準的な要件に合わせて特別に調整されたソリューションとしてBalluffの製品ラインナップを補完する一方で、より高い性能が求められる用途については、引き続き「Standard」および「Special Duty」の製品ラインが対応しています。
簡単な組み込み。信頼性の高い動作。
アナログ出力、市場で一般的なネジサイズM18x1.5および¾"、標準化されたM12コネクタ、そして綿密に練り上げられた製品コンセプトにより、ロッド形状のBTLエントリー位置センサーは、油圧システムに迅速かつ簡単に組み込むことができます。簡素化された設計は複雑さを軽減すると同時に、産業現場の日常業務で求められる信頼性の高い性能を提供します。

油圧用途向けに開発
このロッド型位置センサーは、標準的な油圧アプリケーションや流体技術システムにおけるシリンダー内の位置測定に最適です。特に、機械コストの最適化を図りたいお客様や、実績のある磁歪技術によって過剰な仕様のセンサーシステムを置き換えたいお客様にとって、非常に魅力的な製品です。
メリットの概要
ロッド型のBTL Entryは、信頼性の高い位置フィードバックが重視される用途向けに開発されました。標準化された油圧システムの主要な要件に焦点を当てつつ、バルフの製品ラインナップへの魅力的な入り口を提供します。
製品ラインナップへ標準的な用途向け
組み込みが容易
非接触かつ摩耗なし
拡張可能な製品ラインナップの一環
磁歪式位置測定の新たなアプローチ。
価格が40%低減。100%バルーフ。
定価がさらに低価格*
Balluffならではの品質
不必要な複雑さ
*スタンダードラインのBalluff BTL C1 ロッド型と比較して
よくある質問
-
ロッド型BTL Entry位置センサーは、どのような用途に適していますか?
代表的な用途としては、標準的な油圧シリンダー、油圧プレス、シリンダーのストローク監視、流体技術システム、および一般的な産業機械などが挙げられます。BTL Entryは特に標準的な用途に適しており、高度に専門化された環境や特に過酷な使用環境での使用は想定されていません。
-
どのような出力信号が利用可能ですか?
ロッド型BTL Entryには、アナログ電流出力(4~20 mA または 20~4 mA)およびアナログ電圧出力(0~10 V または 10~0 V)のモデルが用意されています。 これにより、このセンサーは油圧用途向けの多くの既存のPLC制御システムに簡単に統合できます。
-
BTL Entryは品質が劣るセンサーですか?
いいえ。この位置センサーは、Balluffの定評ある非接触型磁歪技術を採用しており、Balluffの品質基準を満たしています。単に、標準的な用途の要件に合わせて機能範囲を絞り込んだモデルであるだけです。
-
標準的な油圧用途において、プラスチック製のカバーで十分ですか?
はい。このセンサーは、EMC、IP、温度試験など、必要なすべての試験に合格しています。したがって、プラスチック製ハウジングは標準的な油圧用途での使用に耐えるよう設計されており、実使用環境での実績も確認されています。
-
BTL EntryはBTL製品ラインナップの中でどのような位置づけですか?
BTL Entryは、標準的な油圧用途向けのコスト効率に優れたソリューションです。これに加え、Balluffでは、性能、機能性、または堅牢性に対してより高度な要件が求められる用途向けに、その他のBTL製品ファミリーも提供しています。これにより、あらゆる用途に適したソリューションをご用意しています。
Downloads
-
BTL Entry Rod-Style