製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

20.02.2025

わずかな労力で最高の効率性を獲得:新世代のハンディバーコードリーダー

ターゲットの安全な読取りと識別

光学的識別

バルーフのハンディバーコードリーダーは、一般的なバーコードや2Dコード、積層型コードを文章やダイレクトマーキングから素早く確実に読み取ります。ハンディバーコードリーダーは、補充プロセスの管理(かんばんシステム)や生産管理、光学式のツール識別、部品の追跡、品質管理、在庫管理など、多くの用途で使用されています。

製造業用 - 堅牢なハンディバーコードリーダー PowerScan

ハンディバーコードリーダー PowerScanは、あらゆる一般的なバーコードと2Dコート、積層型コードを素早く確実に読み取ります。HDWタイプは、高解像度(1Dで最大2.5mm)と大面積(最大A4サイズ)のコードの両方を確実に読み取り、DPWタイプは80%のダイレクトマーキングされたコードを確実に読み取ることができます。このバーコードリーダーは、産業での使用に耐える保護等級IP65またはIP67に対応し、2mの高さからのコンクリートへの落下にも耐えます。これにより、産業に限らず、物流や倉庫作業でも高い信頼性の仕様が確保できます。Bluetooth搭載のワイヤレスタイプは、ユーザーに最大限の自由度を提供します。これは、ベースステーションを中心に最大100 mの範囲で安全なデータ通信が可能です。

特徴

  • ワイヤレス充電と高速で優れたスキャンを実現する4D自動学習システムを搭載した、クラス最高の性能を持つPowerScan DPXシリーズ
  • スキャン範囲を最大20 cmまで拡大したオートレンジタイプ
  • 2つの緑色LEDと読取りコード上に照射される緑色LEDスポット光、音響信号による確実な読取り確認
  • 視認性の高いレーザーマーキングフレームによる、性能アップした照準システム
  • リチウムイオンバッテリーとインテリジェントなスマートバッテリー診断により、1回の充電で最大30,000回の読取りが可能
  • 軽量性と人間工学に基づいた形状により、疲労のない作業を実現

倉庫・ロジスティクス向け - 低価格なハンディバーコードリーダー QuickScan

最適なコストパフォーマンスのハンディバーコードリーダー QuickScanは、一般的なバーコードや2Dコード、積層コートのほか、最大40°の回転や移動中でも読み取ります。また、ディスプレイや反射する表面など、困難な条件でも読み取ることが可能です。文章やダイレクトマーキングのコードを読み取るのに最適で、手ごろな価格で優れた読取り性能を提供します。最大の読取り範囲は40 cmです。

このリーダーは、直感的で簡単に使用できます。使い方はコードに向けてトリガーを引くだけです。コードの読取りが成功すると、音とリーダー上の緑色LED、読取りコードに投影されるLEDスポット光で認知できます。人間工学に基づいた形状と最大200 gの重量により、疲れにくく、手にやさしい運用が可能です。ワイヤレスタイプは、ユーザーに最大限の自由度を提供します。これは、ベースステーションを中心に最大100 mの範囲で安全なデータ通信が可能です。

特徴

  • さまざまな読取りの状況へに対応する自動調整機能
  • 2つの緑色LEDと読取りコード上に照射される緑色LEDスポット光、音響信号による確実な読取り確認
  • 視認性の高い青色LEDのレーザーマーキングフレームによる、性能アップした照準システム
  • ベースステーションから100 mの範囲でデータ転送が可能なBluetoothタイプ

Downloads

  • QuickScan handheld barcode readers for warehouses and logistics
  • Robust PowerScan handheld reader reads
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?