製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

09.11.2023

カチャカチャだけじゃない

Kempen の特殊機械メーカー Jerko Sprühsysteme GmbH は Balluff の SAMS 機能付きスマートセンサを採用しています。新機能の恩恵だけでなく、得られたステータスデータはシステムの継続的な改善にも役立っています。

ケンペンの特殊機械メーカー Jerko Sprühsysteme GmbH は、Balluff の SAMS 機能付きスマートセンサーを採用しています。

より有意義なデータ状態監視- これが特殊機械メーカー Jerko Sprühsysteme GmbH と Balluff のコラボレーションの出発点でした。「当社と当社の顧客にとって、機械の状態監視と計画外のダウンタイムの回避はますます重要になっています。「だからこそ、どうすれば追加的な労力をかけることなく、当社のシステムから有益なデータを収集できるかを考えたのです」。


ジェルコのスプレーシステムを搭載したロボットアーム © Photo: Jerko Sprühsysteme

供給プロセスの信頼性を高める

ケンペンに本社を置く特殊機械メーカーでは、25人の従業員が働いています。Jerko Sprühsysteme社は、鍛造および金属加工業界向けに、カスタマイズされた要件に基づくスプレーシステムを構築しています。ひとつひとつがユニークだ。小型で手動操作のハンドスプレーシステムから、全自動で動作するロボットシステムや重量物を安全に取り扱うためのマニピュレータースプレーシステムまで、さまざまなシステムがあります。

スプレー装置とシステムの供給は、機械の稼働率に重要な役割を果たします。配管の汚染や摩耗、詰まりが原因でここに不具合が生じると、システムは停止してしまう。「私たちの目的は、空圧ピストンポンプでシステムを供給する際に、より有用なデータを提供することでプロセスの信頼性を安定させることでした。この追加情報は、予知保全と目標状態監視に使用されます」とダーメンは言う。


スマートセンサーの使用

Balluff のアプリケーションエキスパート Marius Edler と共に、以下のセンサを使用したソリューションが開発されました。スマートオートメーション&モニタリングシステム(SAMS)が開発されました。

プロセスデータに加え、これらの新しいセンサは温度、稼働時間、ストロークレート、信号品質、振動などの稼働データも記録し、送信します。「例えば、信号品質は機械環境に関する情報を提供し、センサーが汚れていると低下します。振動の値は、機械的に正常かどうかを示します」と、ダーメンは追加機能について説明する。これにより、状態監視が大幅に改善されます」。

冷却と潤滑のためのスプレーシステムを備えた鍛造プレス © Photo: Jerko Sprühsysteme

生産を最適化するインテリジェントセンサー

スマートオートメーション&モニタリングシステム(SAMS)には、インテリジェントセンサとデバイスが含まれており、個別にプログラム、設定することができるため、すべての機械に汎用的に取り付けられ、関連する動作データの追加供給により多くのスマート機能を提供します。


IO-Link によるシンプルな統合

「顧客が非常に早い段階で IO-Link を選択したため、新しいスマートセンサの統合は朝飯前でした」と、Balluff でプロジェクトをサポートした Edler 氏は言います。ソリューションの統合は容易でなければならず、コストは利点に比例しなければなりませんでした。「余裕がなければ、誰もインダストリー4.0を必要としないからです」とダーメンは言う。

少ない労力で大きな付加価値

「私たちのスマートセンサーは、単にカチッと音が鳴るだけではありません。さらに多くのことができます:振動、温度、設置位置、稼働時間、その他多くの稼働データです」とエドラーは説明する。

状態監視のための追加データは、Jerko Sprühsystemeの顧客に大きな付加価値を提供します。「わずかな労力で多くの有用なデータをシステムに取り込むという我々の目標は、Balluff のサポートのおかげで完全に達成されました。"以前はわからなかったシステムに関することがわかるようになり、フォローアッププロジェクトにも大いに役立っています。"

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?