製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

SAMS - Smart Automation & Monitoring System

生産を最適化するインテリジェントデバイス

スマート・オートメーション&モニタリング・システム

SAMS (Smart Automation & Monitoring System)のインテリジェントなデバイスは、あらゆる装置へ普遍的に設置でき、個別に設定・プログラミングすることができます。SAMS対応のデバイスであれば、保守品は1種類で済み、装置や工場、製造プラントでセンサの交換や新規設置が必要であれば、すぐに使用できます。スマートセンサは、アプリケーションや測定の目的が異なっていても、設定や評価が標準化されているため、導入や作業者への教育が容易で直感的に扱えます。これも、SAMSが提供する新しい可能性と言えます。

「『その名に恥じない、スマートな製品を市場に送り出そう!』というのは、単なる謳い文句ではありません。

バルーフのSAMS対応製品は、多種多様な自動化の課題をデバイス単体で解決する機能を備えています。つまり、コントローラだけに負担をかける必要がなくなったのです。

私たちのデバイスは、自身で平均値を計算したり、内部にロジック回路を構築したりすることができます。さらに、追加された状態監視データにより、デバイス単体ではできなかったであろうオートメーションの課題を解決し、データから得られる様々な情報で無限の可能性を開きます。」

(T. Delfs、プロダクトマネージャー)

何か質問はありますか?お問い合わせはこちら

ご質問はございませんか?お気軽にお問い合わせください!
お手紙でお知らせください。

装置を跨いだプロセスの監視と最適化

バルーフが開発した製品コンセプトSAMS (Smart Automation & Monitoring System)により、工場のすべての装置を跨いでプロセス全体を監視できます。センサを個別に設定することで、より多くのデータと可能性を提供する特定の情報源を生み出すことができます。計算や評価が必要な生データを受け取る必要はありません。バルーフのインテリジェントなデバイスは、内部で構築できるロジック回路で、取得したデータを基に総合的な評価をサポートします。私たちのSAMSを自動化システムへ導入すれば、測定値や生データの変化を記録でき、制御システムやさらに上位システムでさらなる分析に活用できます。

SAMSの基礎となるバルーフの状態監視のノウハウ

インテリジェントなソリューションであるSAMSは、バルーフの状態監視に関する経験と専門知識に基づいています。状態に関するメッセージにより、障害を迅速に検出し、その場所を特定することができます。インテリジェントなセンサ技術により、デバイスに搭載されたLEDの色彩やダッシュボード、内部のロジック回路による信号などでさらなる情報を得ることができます。これらのさらなる情報はグラフによる見える化やレポートの出力などで、新たな可能性を広げます。

これにより、製造全体を把握でき、会社の予兆保全対する戦略の定義と実行を行うことができます。つまり、早期段階で交換やメンテナンスの計画を立案でき、最適なタイミングで実施することができるのです。

産業界におけるSAMSの活用シーン

SAMS(Smart Automation and Monitoring System)による様々な課題の解決
アプリケーションへ

SAMSの利点

SAMSは様々なプロセスに関連する情報の取得を可能にすることで、運用中のプロセスの最適化をサポートします。既に監視している装置や製造ラインの特定の場所で、簡単な交換と設定でSAMSデバイスに置き換えることにより、追加のデータや情報を得ることができます。インテリジェントなセンサによる監視を生産ライン全体に広げ、生産にとって重要なポイントの前後のプロセスを監視することは、とても有益なことです。装置の環境や外的影響について記録すれば、障害や停止の原因を把握でき。将来的にそれらを防止することができます。

インテリジェントなセンサの採用により、多くの種類を抱えていたセンサの保守品が不要になります。1つのタイプのセンサを個別に設定・プログラミングできれば、使用するセンサの種類を1種類に統一できます。SAMS対応のデバイスは、設定が標準化されており同じなため、導入は簡単で直感的です。

バルーフの標準化された操作と診断コンセプトにより予め設定されているデータプロファイルを基に、センサのパラメータ変更を最小限にすることができます。そのため、不適切な操作や設定による装置の損傷や生産の停止を抑えることができます。トレーニングを受けていない作業者でも、私たちの一貫した操作性により、扱いはすぐ扱いに慣れることができ、ヒューマンエラーを回避することができます。

一目でわかるメリット

  • OEE (総合設備効率)の向上とそれに伴うコスト削減
  • 向上の計画内/計画外のダウンタイム削減
  • 標準化された設定と評価基準を持つ汎用センサにより在庫の種類を削減
  • 統一された操作・診断コンセプト
  • センサーの個別設定が可能
  • 装置と工場の健康状態を常に把握 (SOH: State of Health)
  • さらなる有益なデータと可能性 -> 追加情報による状態を基にした予兆保全

インテリジェントデバイスとそのスマートな特徴

現場でセンサをすぐに見つけられるPing機能や、稼働時間カウンタ、調整支援機能など、SAMSは、お客様が求める監視を実現するため、様々な追加機能を提供します。これらの追加機能と測定機能を搭載した豊富な製品により、さらなる付加価値の創造に貢献します。データから有益な追加情報を抽出することがより簡単になります。これらの追加データはIO-Link経由で既存のネットワークを通じていコントローラや上位のシステムに送信されるため、ハードウェアによる追加作業は必要ありません。。

ユニバーサル機能搭載のスマートセンサー

汎用的なスマートセンサによる有益な情報の提供・連携
詳細はこちら

SAMS対応デバイスの製品群

Downloads

  • Smart automation and monitoring system – more efficiency in filling and packaging
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?