03.08.2023
シンプルで優秀:新世代のIO-Link対応I/Oハブ
IO-Linkのエントリーモデル
優れた効率性とFAのデジタル化の実績を誇るIO-Linkを初めての導入に、新世代のI/Oハブは最適なソリューションです。アプリケーションに応じて最大16点入力または8点のI/Oを用いて、様々なニーズに応えます。
次世代のI/Oハブには標準的なM12ポートが8つ搭載されており、そのうち4つは入/出力の切り替えが可能です。
バルーフの既存のI/Oハブのメリットは最適化されたハウジングコンセプトにありますが、新世代ではこれをよりシンプルにすることを目的に開発されました。
余計なものはありません。複雑な追加機能は搭載せず、基本的なI/O機能のみをサポートすることでシンプルに運用できます。
ポッティングなしのリサイクル素材を使用した環境に配慮した新しいハウジングコンセプトを採用しています。もちろんこのI/Oハブは、従来のバルーフ品質に準拠し、産業での使用に必要なすべての要件を満たしています。
IO-Linkでプロセス品質を向上
IO-LinkはFAの現場にさらなる柔軟性と効率性の向上を提供します。IO-Link対応I/Oハブは、初めてのIO-Linkの導入に最適です。通信と電源が1つのケーブルに統合されるため、効率性の高いトポロジーを省配線で構築できます。I/Oハブのもう一つのメリットは、標準的なセンサとアクチュエータの両方を接続できることです。これにより、これらのデバイスを簡単にIO-Linkのトポロジーに統合できます。I/Oハブは高額な産業用ネットワークのリモートI/Oの数を削減し、アプリケーションへ効率的な拡張機能を提供するため、これまでにない、費用対効果に優れたシステムを構築できます。つまり、この新世代のI/Oハブは、IO-Linkへの初めての導入や様々なアプリケーションをコストメリット高く完成させるのに、最適なソリューションと言えます。
特徴
- 効率的で効果的 - 消費電力の少ないデバイスの信号集約に最適
- NPNとPNPの2種類から選べる新世代のI/Oハブ
- コンパクト、軽量、サステイナブル - 従来のバルーフ品質を満たしながら、移動アプリケーションに最適
- 伝送レート COM3に対応: 高速で効率な信号伝送
- 入/出力を自由に切り替えられる4つのポートを搭載
- インタフェース
- IO-Link 1.1
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30.2 VDC
- 接続部(COM 1)
- M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
- デバイス接続部
- 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
- デジタル入力
- 16× NPN、タイプ 3
- デジタル出力
- 8x NPN
- 入/出力、設定可能
- あり
- 拡張ポート
- なし
- 個別チャンネルモニタ
- あり
- スイッチング電流
- 8x 200 mA
- 合計電流 US、センサ
- 2 A
- 合計電流 UA、アクチュエータ
- 2 A
- ハウジング材質
- PC、透明
- 寸法
- 54 x 39.2 x 141.3 mm
- 周囲温度範囲
- -20...60 °C
- 保護等級
- IP67, ネジ込み状態
- 伝送速度
- COM3(230.4 kBaud)
- 最小プロセスデータサイクル
- 2 ms
- プロセスデータ IN
- 6 bytes
- プロセスデータ OUT
- 2 bytes
拡張ポート
- インタフェース
- IO-Link 1.1
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30.2 VDC
- 接続部(COM 1)
- M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
- デバイス接続部
- 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
- デジタル入力
- 16x PNP、タイプ 3
- デジタル出力
- 8× PNP
- 入/出力、設定可能
- あり
- 拡張ポート
- あり
- 個別チャンネルモニタ
- あり
- スイッチング電流
- 8x 200 mA
- 合計電流 US、センサ
- 2 A
- 合計電流 UA、アクチュエータ
- 2 A
- ハウジング材質
- PC、透明
- 寸法
- 54 x 39.2 x 141.3 mm
- 周囲温度範囲
- -20...60 °C
- 保護等級
- IP67, ネジ込み状態
- 伝送速度
- COM3(230.4 kBaud)
- 最小プロセスデータサイクル
- 2 ms
- プロセスデータ IN
- 6 bytes
- プロセスデータ OUT
- 2 bytes
- インタフェース
- IO-Link 1.1
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30.2 VDC
- 接続部(COM 1)
- M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
- デバイス接続部
- 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
- デジタル入力
- 16x PNP、タイプ 3
- デジタル出力
- 8× PNP
- 入/出力、設定可能
- あり
- 拡張ポート
- なし
- 個別チャンネルモニタ
- あり
- スイッチング電流
- 8x 200 mA
- 合計電流 US、センサ
- 2 A
- 合計電流 UA、アクチュエータ
- 2 A
- ハウジング材質
- PC、透明
- 寸法
- 54 x 39.2 x 141.3 mm
- 周囲温度範囲
- -20...60 °C
- 保護等級
- IP67, ネジ込み状態
- 伝送速度
- COM3(230.4 kBaud)
- 最小プロセスデータサイクル
- 2 ms
- プロセスデータ IN
- 6 bytes
- プロセスデータ OUT
- 2 bytes