製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

IO-Link の利点

効率的、コスト削減、将来性 - IO-Link テクノロジーの利点

IO-Link の利点

IO-Link 通信インターフェースは、オートメーションをより効率的でコスト効果の高いものにする数多くの利点を提供します。全体として、IO-Link は、生産プロセスの効率と透明性の両方を向上させる産業オートメーションに、費用対効果が高く、柔軟で将来性のあるソリューションを提供します。次のような理由から、IO-Link はオートメーションシステムの近代化と最適化を目指す企業にとって魅力的な選択肢となっています。

IO-Link の利点は?

  • シンプルなケーブル配線:IO-Link は簡単にインストールできる
    IO-Link に必要なのは、業界標準の 3 芯または 4 芯ケーブルだけです。標準化されたインタフェースは、フィールドバスの世界に迅速かつコスト効率よく統合できます。複雑なデバイスも簡単に統合できます。デジタル通信は、高価なシールドケーブルがなくても、干渉への耐性を保証します。アナログ信号は変換ロスなくデジタル化されます。

  • 簡素化された立上げとパラメータ設定: IO-Link が機械の可用性を高める
    IO-Linkセンサはエラーなく迅速に交換できます。交換されたセンサのパラメータが IO-Link センサのパラメータに変換されるため、ダウンタイムが大幅に短縮されます。IO-Link センサIO-Link マスタからIO-Link マスタまたはコントローラから新しいセンサに自動的に転送されます。コミッショニング、フォーマット変更、レシピ変更は、コントローラ経由で一元的に実行できます。もう 1 つの利点:IO-Link デバイスは IO-Link 経由で自動的に識別されるため、交換することはできません。

  • 診断とモニタリング: IO-Link は需要に応じたメンテナンスを可能にする
    動作データとデバイスのステータスを継続的に記録することで、メンテナンスの必要性を早期に認識し、ニーズに基づいたメンテナンス対策を開始することができます。これにより、ダウンタイムが短縮され、メンテナンスコストが最適化され、生産プロセスの全体的な効率が向上します。

  • データ可用性の向上:IO-Link は操作をより効率的にする
    IO-Link は信頼性の高いデータ伝送により、プロセスの監視と制御を改善します。信号の遅延や歪みはほとんどなくなります。これは、デジタルデータ伝送が高い信号品質を保証するためです。したがって、IO-Link の双方向通信は、プロセスの最適化と意思決定に使用できる詳細なセンサデータとデバイスステータス情報へのアクセスを提供します。


IO-Link の使用例

IO-Link と他の通信規格との違いは?

IO-Link は、オートメーション技術におけるセンサ、アクチュエータ、コントローラ間の通信に特化しているため、他の通信規格とは異なります。Profinet や EtherCAT のような従来のフィールドバスの多くがリアルタイムでのプロセスデータの伝送に焦点を当てているのに対し、IO-Link はマスタと接続されたデバイス間の双方向通信を可能にするポイントツーポイント接続を提供します。つまり、データを送信するだけでなく、広範な診断データやパラメータをデバイスからマスタに転送することができます。

柔軟性とメーカー非依存性

もう一つの大きな違いは、IO-Link の柔軟性です。メーカーを問わず幅広いデバイスをサポートし、新しいセンサやアクチュエータを既存のシステムに簡単に統合することができます。特定のプロトコルやハードウェアを必要とすることが多い他の標準とは異なり、IO-Link はメーカーに依存しない標準であり、既存のケーブル技術に基づいているため、実装コストを削減することができます。

プロアクティブメンテナンスのための拡張機能

IO-Link は、リモート診断やリアルタイムデバイスステータスモニタリングなどの高度な機能も提供します。これによりプロアクティブメンテナンスが可能になり、手作業による点検の必要性が減少します。他の通信規格ではプロセスデータの伝送に限定されることが多いですが、IO-Link では包括的なデータ分析が可能なため、生産プロセスの最適化と効率の向上に役立ちます。

IO-Link によるモジュラー制御コンセプト

IO-Link による制御コンセプトは、強力なエンドツーエンドネットワークのための普遍的なソリューションを提供し、変化する要件に容易に適応できる柔軟でスケーラブルなシステムアーキテクチャを可能にします。インフラストラクチャを大幅に変更することなく、新しいデバイスを簡単に追加できます。

IO-Link システムには IO-Link マスタと 1 つ以上の IO-Link デバイス(センサまたはアクチュエータ)が含まれます。マスタは PLC のインタフェースとして機能し、接続された IO-Link デバイスとの通信を処理します。インタフェースには、M8 または M12 コネクタ付きのシールドされていない 3 芯または 4 芯の標準産業用ケーブルを使用します。電源電圧と通信には標準で 3 線が使用されます。

IO-Link センサとアクチュエータは、REST API または Balluff Engineering Tool(BET)を介して効率的にパラメータ化できます。REST API をサポートする IO-Link マスタでは、HTTP リクエストを介してデバイスと直接通信し、パラメータを読み書きできます。これにより自動化システムに柔軟に統合でき、API ドキュメントの使用と認証メソッドの実装が必要になります。あるいは、Balluff エンジニアリングツールは手動設定用のユーザフレンドリなインタフェースを提供します。インストールと IO-Link マスタへの接続後、BET は接続されたデバイスを自動的に認識し、簡単なパラメータ設定を可能にします。どちらのアプローチも、IO-Link インフラストラクチャを最適化するための信頼性の高いソリューションを提供します。

IO-Link について

Balluff はすべての一般的なフィールドバスプロトコルをサポートする豊富な IO-Link ポートフォリオを提供します。お客様のご要望に的確にお応えし、世界中で使用できる産業用オートメーションソリューションをお客様とともに開発します。