製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

28.04.2026

小型誘導式位置測定システム BIP

狭い設置スペースに最適なソリューション

小型誘導式位置測定システム BIP

BIPインダクティブセンサを使用すると、金属物体の位置を非接触で、摩耗することなく、最高の精度で測定することができます。当社の超小型誘導型位置センサは、限られた設置スペースのために特別に開発され、現在では最も狭い設置条件でも説得力があります。マシニングセンターのコンパクトで高精度なツールスピンドルとツールチェンジャーは、作業プロセスの中心的な役割を果たします。そのため、クランピングプロセスの信頼性が高く、摩耗のないモニタリングが極めて重要です。小型化が進むにつれ、スペース不足がますます課題となっています。最小の誘導型位置測定システムBIPは、完璧なソリューションを提供します:最大7 mmの測定範囲が特徴で、したがって小さな設置スペースでのアプリケーションに最適です。

当社の新しいテクノロジープラットフォームにより、アナログインターフェースとIO-Linkインターフェースを同時にご利用いただけます。これにより、個々の要件に応じて柔軟にシステムをカスタマイズできます。また、IO-Linkインターフェースを介した簡単なプログラミングにより、既存のプロセスに効率的に統合することができます。当社の位置測定システムは、非常にコンパクトな設計であるだけでなく、効率性を高めるスマートな機能を備えています。個別にプログラム可能なストロークカウンタは、アプリケーションの動きを記録し、摩耗や寿命に関する情報を常に提供します。また、センサーは過酷な環境用に設計されているため、厳しい条件下でも確実に動作します。

特別な特徴

  • 超小型設計
  • アナログとデジタルの同時インターフェース
  • 水平方向と垂直方向に対応するケーブルアウトレット
  • 効率を高めるスマート機能
  • IO-Link インターフェースによる簡単プログラミング

製品

BIP インダクティブポジションセンサ: 狭い設置スペース用のインテリジェントセンサ

寸法:22 x 23.7 x 15 mm

BIP002R

限られた設置条件に最適

BIP002R

限られた設置条件に最適

寸法
22 x 23.7 x 15 mm
構造
直方体
接続
ケーブル、 2 m、 PUR
ケーブル、シールド
あり
ハウジング材質
PA
測定範囲
0 ~ 7 mm
インタフェース
IO-Link 1.1
アナログ出力
アナログ、電圧(デフォルト)/アナログ、電流(選択可能) 0 ~ 10 V/4 ~ 20 mA
出力特性
増加する、調整可能
最大リニアリティ偏差
±250 µm
電源電圧 Ub
15 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
動作原理
誘導型ポジショニングシステム
製品の詳細はこちら

誘導式位置センサー BIP:クランプ工程における万能選手
(従来のBIP02の後継機種)

外形寸法:52 × 15.8 × 30 mm

BIP0030

工場設定:電流出力

BIP002P

工場設定:電圧出力

BIP0030

工場設定:電流出力

寸法
52 x 15.8 x 30 mm
構造
直方体
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
PA
測定範囲
0 ~ 40 mm
インタフェース
IO-Link 1.1
アナログ出力
アナログ、電流(デフォルト)/アナログ、電圧(選択可能) 4 ~ 20 mA/0 ~ 10 V
出力特性
増加する、調整可能
最大リニアリティ偏差
±250 µm
電源電圧 Ub
15 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-25...85 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
動作原理
誘導型ポジショニングシステム
製品の詳細はこちら
BIP002P

工場設定:電圧出力

寸法
52 x 15.8 x 30 mm
構造
直方体
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
PA
測定範囲
0 ~ 40 mm
インタフェース
IO-Link 1.1
アナログ出力
アナログ、電圧(デフォルト)/アナログ、電流(選択可能) 0 ~ 10 V/4 ~ 20 mA
出力特性
増加する、調整可能
最大リニアリティ偏差
±250 µm
電源電圧 Ub
15 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-25...85 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
動作原理
誘導型ポジショニングシステム
製品の詳細はこちら

取付ブラケット

BAM04ML

誘導型センサーの減衰に使用

BAM04MM

BIP L0x-Txxx-06-S4用アダプター

BAM04MN

BIP L0x-Txxx-06-S4用アダプタ

BAM04ML

誘導型センサーの減衰に使用

使用
クランプ検知用センサのターゲット
材質
1.71321 (16MnCr5) (EC80) ホワイトブロンズ
寸法
27 x 10 x 28 mm
固定具
ネジ M4
製品の詳細はこちら
BAM04MM

BIP L0x-Txxx-06-S4用アダプター

使用
Adapter for BIP L0x-Txxx-06-S4
材質
ステンレス(1.4301)
寸法
12.5 x 2.5 x 43 mm
製品の詳細はこちら
BAM04MN

BIP L0x-Txxx-06-S4用アダプタ

使用
Adapter for BIP L0x-Txxx-06-S4
材質
ステンレス(1.4301)
寸法
12.5 x 6.7 x 58 mm
製品の詳細はこちら

Downloads

  • Smallest inductive position measurement system BIP
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?