製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

30.09.2026

SmartLight Rigid - コンパクト。明るい。多用途。

マシンやワークステーションにフレキシブルなサインを。180°の視認性とグレアのない照明。

スマートライト リジッド

一目でわかるメリット

非常にコンパクト

直径わずか20mmで柔軟性抜群

グレアのない照明

均一な信号のための100%拡散配光

高い視認性

180°の信号効果により、どの角度からでも確実な信号伝達が可能

柔軟な制御

24V入力またはIO-Linkによる調光、点滅、ストロボなどの拡張機能

最新の産業用インテリジェント照明ソリューション

Balluff の新しい SmartLight Rigid は、従来の信号塔が限界に達しているあらゆる用途に最適なソリューションです。コンパクトな設計と高品質な光により、スペースが限られ、最大限の視認性が要求される場所でも、効率的でコスト効率の高い機械状態の信号伝達が可能です。

IO-Link インタフェースにより、さまざまなライト機能を柔軟に制御し、既存のシステムに統合することができます。IO-Link非搭載モデルの輝度は、PWMまたは外部デバイスによってフリッカフリーで調整できます。SmartLight Rigidは、180°の視界と100%の拡散配光で、まぶしさのない均質な照明を実現します。

SmartLight Rigidは、ディスプレイと照明を一体化し、効率的かつ省スペースに設置できます。

高品質の金属筐体は優れた耐久性と放熱性を保証し、モダンなデザインと目に見えないLEDドットは魅力的な外観を提供します。CEおよびUL認証を取得したSmartLight Rigidは、世界中で使用でき、どのような生産環境においても耐久性と信頼性の高いソリューションを提供します。

堅牢。モダン。あらゆる課題に。

イントラロジスティクス
ミルクラン、ビジーライト、在席監視用の信号装置。

機械工学:
機械やシステムの状態を直接表示します。

特殊な機械構造
機械パルピットのカラー照明とライン内のステータス表示。

マニュアルワークステーション
人間工学に基づいた作業エリアのための、コンパクトで明るい表示。

製品

BNI00LP

BNI00LU

BNI00LT

BNI00LW

BNI00LR

BNI00LN

BNI00LP

動作原理
Signal light
インタフェース
別々の入力
接続
コネクタ、M12×1 オス、5 ピン
最大セグメント数
1
プリセットカラー
赤
緑
青
黄
マゼンタ
シアン
白
寸法
Ø 20 x 550 mm
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化 プラスチック
固定具
クランプ
周囲温度範囲
-20...50 °C
保護等級
IP54
製品の詳細はこちら
BNI00LU

動作原理
Signal light
インタフェース
IO-Link 1.1.4
接続
コネクタ、M12×1 オス、5 ピン
最大セグメント数
1
プリセットカラー
赤
緑
青
黄
マゼンタ
シアン
白
設定可能
機能表示灯
blinking
sparkle
寸法
Ø 20 x 550 mm
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化 プラスチック
固定具
クランプ
周囲温度範囲
-20...50 °C
保護等級
IP54
製品の詳細はこちら
BNI00LT

動作原理
Signal light
インタフェース
IO-Link 1.1.4
接続
コネクタ、M12×1 オス、5 ピン
最大セグメント数
1
プリセットカラー
赤
緑
青
黄
マゼンタ
シアン
白
設定可能
機能表示灯
blinking
sparkle
寸法
Ø 20 x 250 mm
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化 プラスチック
固定具
クランプ
周囲温度範囲
-20...50 °C
保護等級
IP54
製品の詳細はこちら
BNI00LW

動作原理
Signal light
インタフェース
IO-Link 1.1.4
接続
コネクタ、M12×1 オス、5 ピン
最大セグメント数
1
プリセットカラー
赤
緑
青
黄
マゼンタ
シアン
白
設定可能
機能表示灯
blinking
sparkle
寸法
Ø 20 x 950 mm
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化 プラスチック
固定具
クランプ
周囲温度範囲
-20...50 °C
保護等級
IP54
製品の詳細はこちら
BNI00LR

動作原理
Signal light
インタフェース
別々の入力
接続
コネクタ、M12×1 オス、5 ピン
最大セグメント数
1
プリセットカラー
赤
緑
青
黄
マゼンタ
シアン
白
寸法
Ø 20 x 950 mm
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化 プラスチック
固定具
クランプ
周囲温度範囲
-20...50 °C
保護等級
IP54
製品の詳細はこちら
BNI00LN

動作原理
Signal light
インタフェース
別々の入力
接続
コネクタ、M12×1 オス、5 ピン
最大セグメント数
1
プリセットカラー
赤
緑
青
黄
マゼンタ
シアン
白
寸法
Ø 20 x 250 mm
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化 プラスチック
固定具
クランプ
周囲温度範囲
-20...50 °C
保護等級
IP54
製品の詳細はこちら

Downloads

  • Smartlight Rigid – compact. Bright. Versatile.
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?