28.08.2024
Tスロット型シリンダセンサ BMF
オートメーションの柔軟性をさらに向上
バルーフのTスロット型シリンダセンサ BMFは、軸方向と半径方向両方の磁界を検出する機能と優れたコストパフォーマンスで、この製品市場のスタンダートとなります。マテハンやパッケージング、空圧機器の装置メーカーやエンドユーザーにとってバルーフのBMFは最初の選択肢となっています。
バルーフのシリンダセンサは、現代の製造業に不可欠な製品です。FAからロボットまで、幅広いアプリケーションで活躍しています。非接触でピストン位置を検出するバルーフのシリンダセンサは、接点は非接触で高速移動でもチャタリングせず正確な位置を検知するので、信頼性と摩耗による劣化の心配はありません。
先進的な検出による優れたコストパフォーマンス
Tスロット型シリンダセンサ BMFは、性能に妥協することなく必要な機能に焦点を絞ることで、この製品群を巧くシンプルにしました。これにより、効率的でスリム化した製品ラインナップを提供でき、お客様の選定プロセスを簡素化するだけでなく、大幅なコスト削減にもつなげます。その一つが、軸方向と半径方向の両方の磁界を自動的に検出する性能です。Tスロット型シリンダセンサ BMFであれば、事前にどちらのタイプであるか、心配する必要がなくなります。
エアシリンダの見える化と優れた可用性は、スムーズな運用とシンプルなメンテナンスを確保します。同時に、極めて簡単な上方からの取付け/取外しにより、既存のシステムへ簡単に統合できます。固定ネジの最適化と相まって、Tスロット型シリンダセンサ BMFは、効率性を高める比類のないソリューションとなっています。
特徴
- 最高のコストパフォーマンス
- 軸方向と半径方向の磁界を自動検出
- 固定ネジの最適化
- システムの見える化と可用性の向上
- 上方からの簡単な取付け/取外し


エアシリンダに搭載したTスロット型シリンダセンサ BMF
シリンダセンサは、エアシリンダのピストン位置検出に使用されます。このセンサは、エアシリンダへ直接搭載されます。
アルミニウムや真鍮、ステンレスなど、非磁性体金属のハウジングの壁面を通して、ピストンに搭載された磁石を検出します。
グリッパに搭載したTスロット型シリンダセンサ BMF
小型パーツ用のグリッパや汎用型グリッパ、ロングストロークグリッパ、旋回グリッパなどは、ワークを安全かつ正確にハンドリングするために用いられます。
グリッパにシリンダセンサを搭載することで、グリッパの機能性やプロセスの信頼性、生産性が向上します。

製品
Tスロット型シリンダセンサ BMF
- 溝形状
- T スロット
- 寸法
- 23.5 x 5 x 5.5 mm
- 動作原理
- 磁気センサ
- ケーブル
- TPU, 2 m
- アプリケーション
- T スロット付きエアシリンダ 寸法は、製品ビューのスケッチを参照してください。
- 固定具
- 上から T スロットに挿入可能[BF0x0]
- ハウジング材質
- PA 12
- スイッチング出力
- PNP 常時開(NO)
- スイッチング周波数
- 3000 Hz
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 周囲温度範囲
- -25...85 °C
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
- 溝形状
- T スロット
- 寸法
- 23.5 x 5 x 5.5 mm
- 動作原理
- 磁気センサ
- 接続
- M8×1 オス、3 ピン
- ケーブル
- TPU, 0.3 m
- アプリケーション
- T スロット付きエアシリンダ 寸法は、製品ビューのスケッチを参照してください。
- 固定具
- 上から T スロットに挿入可能[BF0x0]
- ハウジング材質
- PA 12
- スイッチング出力
- PNP 常時開(NO)
- スイッチング周波数
- 3000 Hz
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 周囲温度範囲
- -25...85 °C
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
- 溝形状
- T スロット
- 寸法
- 23.5 x 5 x 5.5 mm
- 動作原理
- 磁気センサ
- ケーブル
- TPU, 1 m
- アプリケーション
- T スロット付きエアシリンダ 寸法は、製品ビューのスケッチを参照してください。
- 固定具
- 上から T スロットに挿入可能[BF0x0]
- ハウジング材質
- PA 12
- スイッチング出力
- PNP 常時開(NO)
- スイッチング周波数
- 3000 Hz
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 周囲温度範囲
- -25...85 °C
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
- 溝形状
- T スロット
- 寸法
- 23.5 x 5 x 5.5 mm
- 動作原理
- 磁気センサ
- 接続
- M8×1 オス、4 ピン
- ケーブル
- TPU, 0.3 m
- アプリケーション
- T スロット付きエアシリンダ 寸法は、製品ビューのスケッチを参照してください。
- 固定具
- 上から T スロットに挿入可能[BF0x0]
- ハウジング材質
- PA 12
- スイッチング出力
- PNP 常時開(NO)
- スイッチング周波数
- 3000 Hz
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 周囲温度範囲
- -25...85 °C
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
取付け用ブラケット
- 動作原理
- BMF マウントブラケット
- アプリケーション
-
エアシリンダ、ラウンド型、スロットなし、またはテンションロッドなし
ピストン径 ≤ 8 ~ 110 mm - 使用
-
シリンダセンサ BMF 307 用
シリンダセンサ BMF 235 用 - 材質
- アルミニウム
- 周囲温度範囲
- -40...85 °C
- 動作原理
- BMF マウントブラケット
- アプリケーション
-
タイロッド付きエアシリンダ
ピストン径:あらゆる径に対応 - 使用
- シリンダセンサ BMF 235 用
- 材質
- アルミニウム
- 動作原理
- BMF マウントブラケット
- アプリケーション
-
タイロッド付きエアシリンダ
ピストン径:あらゆる径に対応 - 使用
- シリンダセンサ BMF 235 用
- 材質
- アルミニウム
- 動作原理
- BMF マウントブラケット
- アプリケーション
-
エアシリンダ、ラウンド型、スロットなし、またはテンションロッドなし
ピストン径 8 ~ 25 mm
BMF 307 および BMF 315 用 - 使用
- シリンダセンサ BMF 307 用
- 材質
- ステンレス 亜鉛ダイカスト
- 周囲温度範囲
- -30...80 °C
Downloads
-
The BMF Magnetic Sensor