08.12.2025
最もコンパクトな25 GigE産業用カメラ - RDMAおよびGigE Vision 3.0搭載
ファンレス、省エネ、超高速(24.6MPで100fps以上
新しい BVS CA-GW カメラシリーズにより、Balluff は現在市販されている中で最もコンパクトな 25 GigE 産業用カメラを発売します。このファミリは要求の厳しい産業用アプリケーション向けに特別に開発され、最高の画質と超高速データ転送を兼ね備えており、産業オートメーション、物流、包装、製薬産業、計測技術、半導体産業での使用に最適です。
25GigE、RDMA、RoCEv2により、最小スペースで最高のパフォーマンスを実現
BVS CA-GWファミリーのカメラは、フロントエリアがわずか40 × 40 mmのコンパクト設計で、24.6メガピクセルの解像度で毎秒100枚以上のフレームレートを実現し、最大消費電力は12 Vでわずか12ワットです。
5.1~24.6メガピクセルの解像度を持つソニーの2.7シリーズの最新のPregius Sセンサーが使用されており、アスペクト比がそれぞれ4:1と3:1の新しいIMX901センサーとIMX902センサーも含まれています。 ソニーの全センサーセレクションの概要は以下をご覧ください。こちら.
技術的なハイライトは、RDMA技術(Remote Direct Memory Access)の統合で、CPUに負担をかけることなく、最小限のレイテンシでホストコンピュータのメインメモリに直接データを転送することができます。これは、新しいGigE Vision 3.0規格の一部であるRoCEv2プロトコルによって実現される。データは、SFP28トランシーバーで光ファイバー経由で伝送されます。代わりに、銅線接続(10GigE)のバージョンも利用可能です。


GigE Vision 3.0による多彩なセンサーオプションと容易な統合
モノクロ、カラー、UVセンサーを含む約20種類のセンサーが量産開始時に利用可能です。カメラは新しいGigE Vision 3.0規格に完全対応しており、既存システムへの導入が容易です。社内のマシンビジョンソフトウェアImpact Acquire は、スムーズな画像取得と一般的なコンピュータ・プラットフォームとの完全な互換性を保証します。
エンコーダ、液体レンズ、フラッシュコントローラなどの外部コンポーネントを接続するために、このシリーズにはデジタル入出力、2つのGPIO、RS232インターフェース、ソフトウェアで切り替え可能な入力(DC5Vまたは24V、TTLまたはPLC信号)が用意されています。モジュール設計により、特殊フィルター、拡張温度範囲、ファームウェアの凍結バージョン、クリーンルーム条件下での生産など、カスタマイズされた適応も可能です。エリアカスタムデザイン&エンジニアリング(CDE)をご覧ください。
特別な機能
- 最新のGigE Vision 3.0規格とRDMA技術によりCPU使用率を低減
- 前面わずか40×40mmの超小型設計
- 最大消費電力は12Vで12ワット
- SFP28光ファイバー技術により、コスト効率に優れた長距離接続を実現
- ソニーの最新のPregius Sセンサーが、最高の画質と柔軟性を保証します。
- レンズマウントはCマウントとTFLマウント(特にIMX901センサー用)。