製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

カスタマイズカメラ製品 BVS

限られたスペース、追加インターフェース、特殊なイメージセンサ、光学部品、フィルタ:産業用カメラの要件は、多くの場合、非常に個別であり、多数の標準製品でも十分ではありません。当社のモジュール式カメラシステムは、カスタマイズソリューションの理想的な基盤を提供します。

レンズ

レンズホルダー

フィルター

センサーボード

カメラハウジング

アダプター

ケーブル


既存のバリエーションに加え、モジュール構造により、以下のような変更も簡単かつ迅速に行うことができます:

  • お客様の仕様に合わせた個別のフィルタ
  • ハウジングの色と印刷のカスタマイズ
  • リリースされたソフトウェアバージョンに合わせたファームウェアの指定
  • シリアル番号範囲のカスタマイズ
  • 調整を含めた工場内での光学部品の組上げ
  • お客様の仕様に合わせたキャリブレーションと出力テスト

さらに、お客様のアプリケーションに最適に統合するために、特別なソリューションやカメラアセンブリの変更、ソフトウェアの適合を開発します:

接続技術とインターフェース

接続技術とインターフェース:お客様のニーズに応じて、特殊なコネクタや向き・角度のソリューションを提供し、必要な設置スペースを削減します。I/Oモジュールの変更やインターフェースの拡張により、モーター、照明、光学機器などの周辺機器も簡単に制御できます。

レンズホルダ

カメラ前面にSマウントの低価格レンズを取り付けることができます。精密レンズや特殊レンズを使用するための高品質マウントも可能です。ハウジングはもちろん、保護要件や、形状、色、ロゴ印刷に関するご希望に合わせて設計できます。

センサヘッド

特殊な視野角の場合、イメージセンサーをカメラ電子機器から分離し、両者をフレキシブルに接続することが可能です。剛性の高いフレックス基板により、省スペースでコスト効率の高い設計を実現しています。

フォームファクター

お客様の仕様に応じて、基板のフォームファクターを変更し、エレクトロニクスを所定の筐体形状に適合させます。

組込みソリューション:

当社のカメラを既存のアセンブリに組み込むことができます。フォームファクター、接続技術、インターフェースをお客様の仕様に合わせます。

拡張仕様:

特に過酷な環境では、標準規格で承認された周囲温度では信頼性の高い動作を確保できない場合があります。このため、多くのカメラシリーズでは拡張温度範囲を提供しています。さらに、拡張クリーニングプロセスを必要とする用途もあります。これはお客様のご要望に応じて提供可能です。

ソフトウェア

カメラ・ソフトウェアの分野では、特別な開発だけでなく、特定の最適化も行います。例えば、リアルタイムの前段処理など、カメラ機能の拡張やスマートな機能を追加することでハードウェアの支出とコストを削減します。ご要望に応じて、イメージセンサーやカメラエレクトロニクスを含むカメラアセンブリ一式を実現します。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?