製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

18.04.2024

スマートな磁気式ポジショニングシステム BIP02

狭小スペースから位置フィードバック

スマート磁場位置測定システム BMP02

複雑な生産ラインを持つスマート工場では、極めて高い柔軟性が求められます。そのために、作業中のプロセスを常に把握できることは重要です。空圧ドライブやコンパクトで精密なグリッパ、パンチング装置、ネジ締め装置、ツールチェンジャーなどの空圧機器に搭載されたセンサが重要な役割を果たします。これらのセンサは、要求された速度と精度、柔軟性を確保できなければなりません。
バルーフのBMPシリーズは、エアシリンダのピストンの絶対位置に加え、IO-Linkを介してセンサ自身の状態や周辺環境に関する情報も提供するスマートな位置決めセンサです。

限られたスペースに最適なソリューション

BMP02は、限られたスペースに最適な磁気式ポジショニングシステムです。このサイズにより、FAやマテハン、ロボットなど、限られ設置スペースや小型化が課題のアプリケーションに完璧にフィットします。
他のBMPシリーズと同様に、BMP02もプロセスの信頼性を高め、自動化品質の礎となる、精密で継続的な非接触による位置フィードバック信号を提供します。小型の形状とシンプルなパラメータ設定により、試運転と調整の時間を大幅に削減できます。Condition monitoring、Intelligent stroke profile、Measuring sensor profileのプロファイルでBMP02は、ハイレベルなスマートさダイナミクスを実現しています。これにより、複雑な生産ラインを持つスマート工場で求められるダイナミクスと精度、柔軟性を実現することができます。

特徴

  • 狭いスペースでも確実で摩耗のない位置フィードバック
  • 最大22 mmの測定範囲
  • 軸方向および半径方向の磁気極性を自動検出
  • アプリケーションに適したリニアリティと繰り返し精度
  • 小さな温度ドリフトと優れたEMCノイズ耐性
  • IO-Link による状態監視、予兆保全、フォーマット変更に最適

高速、柔軟、高精度:

お客様の要望に合わせて磁気式ポジショニングシステムを構成できます。

BMP01

統合が容易で柔軟な設定が可能

測定範囲32 mm~256 mm

製品の構成
BMP02

狭いスペースでも高い信頼性

22mmまでの短い測定範囲用

製品の構成

Downloads

  • BMP02 magnetic field positioning systems
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?