製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

14.02.2022

プロセッサ内蔵のIO-Link対応UHF帯RFIDアンテナ

スマートオートメーションとモニタリングシステム

IO-Link評価ユニットを内蔵したUHF帯リード/ライトヘッド

パワフルでスマートなセンサ技術と多機能なソリューションは、製造装置や製造ラインの効率性と機能の向上には必要不可欠です

バルーフのインテリジェントなデバイスは、そのスマートな機能でプロセスデータや状態データに加え、価値ある一様な自己診断情報を提供します。装置や製造ライン全体の状態監視から予防/予兆保全や新しいビジネスモデルの確立まで、お客様の新しい可能性を開きます。

SAMS(Smart Automation and Monitoring System)は、バルーフの包括的な自動化コンセプトです。一様で標準化された操作・設定コンセプトにより、長時間に及ぶ立上げやトレーニング、デバイスの予期しない障害によるトラブルシューティングは過去のものとなります。

SAMSの新しいラインナップとして、プロセッサ内蔵のIO-Link対応UHF帯RFIDアンテナ(860 ~ 960MHz)が登場しました。このデバイスは主にフォーマット変更に必要な交換治具の識別で使用されています。

このUHF帯RFIDアンテナは、近距離用に開発されており、最大50cmの通信範囲にあるRFIDタグを確実に検出します。IO-Linkインタフェースの採用により、SAMS対応のIO-Linkゲートウェイ BNIに接続すれば、簡単にシステムへ統合できます。また、M30のコンパクトな円筒形形状により、狭小スペースの設置も容易です。

さらに、信頼性高いRFIDによる識別に加え、このRFIDアンテナは、内部温度や信号品質の監視など、多くの状態監視機能が備わっています。

特徴

  • Washdown Plus対応: 保護等級IP69K、1000回以上の高圧洗浄耐性
  • 衛生要件を満たすハウジング材質: テンレス1.4404/PBT
  • H2O2耐性
  • 拡張したスマート機能を提供するIO-Linkインタフェース

ご質問はございませんか?お気軽にお問い合わせください。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?