製品
製品
お問い合わせ・サポート
ショッピングカート
ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録

IO-Link対応UHF帯RFIDアンテナ(860~960 MHz)

UHF(860/960 MHz)

で提供しています。:

3 バージョン

プロセッサ内蔵のIO-Link対応UHF帯RFIDアンテナは、RFIDタグに保存されたデータをPCや制御システムへ伝送します。この製品の大きな特長は、アンテナとプロセッサ、通信インタフェースが1つの筐体に収められていることです。これにより、高額なプロセッサのコストを不要にし、導入・設置の工数を大幅に削減できます。

特徴

  • IO-Linkゲートウェイに接続するだけのIO-Link対応UHF帯RFIDアンテナ
  • IO-Linkによる簡単で迅速な立上げ
  • 欧州(865~868 MHz)、US (902~928 MHz)、中国 (920.5~924.5 MHz)の周波数帯に対応したタイプを用意
  • 最大保護等級IP69Kの堅牢なハウジングで過酷な産業環境にも対応
  • 状態を直接表示するステータスLED搭載: 簡単な試運転とダウンタイムの削減

価格

3 結果

注文コード 価格 寸法 ハウジング材質 インタフェース 周囲温度範囲 作動周波数
アクション

BIS01E4

BIS U-4A7-082-01C-07-S4
116950 JPY Ø 30 x 98 mm ステンレス(1.4404) IO-Link 0...70 °C 865…868 MHz

BIS01E8

BIS U-4A7-082-11C-07-S4
116950 JPY Ø 30 x 98 mm ステンレス(1.4404) IO-Link 0...70 °C 902…928 MHz

BIS01E9

BIS U-4A7-082-21C-07-S4
116950 JPY Ø 30 x 98 mm ステンレス(1.4404) IO-Link 0...70 °C 920.5…924.5 MHz