画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
制御盤内用パワーサプライ
寸法
74.3 x 124 x 111.9 mm
仕様
DINレール
固定具
DINレール設置
ハウジング材質
金属
接続
クランプ、0.25 mm² ~ 4 mm²
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BAE PS-XA-3Y-24-050-009 | BAE PS-XA-3Y-24-050-020 | |
|
-
定価
|
25,310 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 74.3 x 124 x 111.9 mm | 50 x 121 x 117.3 mm |
|---|---|---|
| 仕様 | DINレール | DINレール |
| 固定具 | DINレール設置 | DINレール設置 |
| ハウジング材質 | 金属 | 金属 |
| 接続 | クランプ、0.25 mm² ~ 4 mm² | クランプ、0.25 mm² ~ 4 mm²;0.5 mm² ~ 10 mm² |
| 入力電圧 | 400 ~ 500 V AC、三相 | 400 ~ 500 V AC、三相 |
| 定格出力電圧 DC | 24 V | 24 V |
| 定格出力電流 | 5 A | 5 A |
| 保護等級 | IP20 | IP20 |
| 承認/ 適合 |
CE CCC cULus WEEE |
CE cURus cULus WEEE |
| 周囲温度範囲 | -40...70 °C | -25...80 °C |
CADモデルのダウンロードのみ対応