製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BAE006Y

BES 516-611-A-1

アナログ・スイッチング・デバイス

動作原理
信号変換器
特記事項
制御盤設置用
接続
ねじ式端子
アナログ入力
アナログ、電流(0 ~ 10 mA)
アナログ、電流(0 ~ 20 mA)
アナログ、電圧(0 ~ 10 V)
スイッチング出力
3x PNP/NPN 常時開(NO)
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
動作原理
信号変換器
特記事項
制御盤設置用
接続
ねじ式端子
アナログ入力
アナログ、電流(0 ~ 10 mA)
アナログ、電流(0 ~ 20 mA)
アナログ、電圧(0 ~ 10 V)
スイッチング出力
3x PNP/NPN 常時開(NO)
周囲温度範囲
0...50 °C
保護等級
IP20、IP40
承認/ 適合
CE
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-90-90
ECLASS 13.0
27-27-90-90
ECLASS 14.0
27-27-90-90
ECLASS 5.1.4
27-27-92-14
ECLASS 6.2
27-27-92-14
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
ETIM 8.0
EC001774
ETIM 9.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008
eCl@ss 4.1
27-27-90-14
eCl@ss 8.1
27-27-90-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?