画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
静電容量センサヘッド用補助アンプ
寸法
15 x 30 x 45 mm
接続
ケーブル、2.00 m、PUR
スイッチング出力
NPN 常時開(NO)
スイッチング周波数
100 Hz
ハウジング材質
PC
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-CS-001-NS | BAE SA-CS-025-YP-BP02 | |
|
-
定価
|
17,880 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 15 x 30 x 45 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm |
|---|---|---|
| 接続 | ケーブル、2.00 m、PUR | ケーブル、2.00 m、PUR |
| スイッチング出力 | NPN 常時開(NO) | PNP/ NPN 常時開/ 常時閉(NO/NC) プログラム可能 |
| スイッチング周波数 | 100 Hz | 100 Hz |
| ハウジング材質 | PC | PBT |
| 周囲温度範囲 | -30...70 °C | -10...70 °C |
| 電源電圧 Ub | 12 ~ 35 VDC | 12 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 保護等級 | IP67 | IP40 |
CADモデルのダウンロードのみ対応