製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BAE00PR

BAE SA-OH-035-NP-DV02

Micromote - 光センサーヘッド用アンプ

シリーズ
SA-OH
寸法
15 x 36 x 61 mm
インタフェース
NPN 常時開/常時閉(NO/NC)
ディスプレイ
LED 緑:電源電圧
デジタルディスプレイ
スイッチ状態 - LED 黄
設定オプション
ライトオン / ダークオン
時間機能 オン/ オフ
遅延時間
ティーチングモード Aut/Hys/Int/Pot
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
シリーズ
SA-OH
寸法
15 x 36 x 61 mm
インタフェース
NPN 常時開/常時閉(NO/NC)
ディスプレイ
LED 緑:電源電圧
デジタルディスプレイ
スイッチ状態 - LED 黄
設定オプション
ライトオン / ダークオン
時間機能 オン/ オフ
遅延時間
ティーチングモード Aut/Hys/Int/Pot
操作ボタン
Slide switch 4 positions or 3 positions
接続
ケーブル、2.00 m、PVC
ハウジング材質
ABS PC
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-90
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?