画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
Micromote - 光センサーヘッド用アンプ
シリーズ
SA-OH
寸法
15 x 36 x 61 mm
インタフェース
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
ディスプレイ
出力機能 - LED 黄
LED 緑:電源電圧
エラー - LED 緑、点滅
信号強度 - セグメント表示
LED 緑:電源電圧
エラー - LED 緑、点滅
信号強度 - セグメント表示
設定オプション
感度(Sn)
ライトオン / ダークオン
7セグディスプレイの表示方向
7セグディスプレイ ON/OFF
ボタンロックオン/ オフ
工場出荷時設定(リセット)
アラーム発報しきい値
ティーチングモード Aut/Fine/1-Pt/2-Pt
ヒステリシス(4 段階)
上限 / 下限のしきい値
遅延時間
ウィンドウ機能/ 標準スイッチ機能
ライトオン / ダークオン
7セグディスプレイの表示方向
7セグディスプレイ ON/OFF
ボタンロックオン/ オフ
工場出荷時設定(リセット)
アラーム発報しきい値
ティーチングモード Aut/Fine/1-Pt/2-Pt
ヒステリシス(4 段階)
上限 / 下限のしきい値
遅延時間
ウィンドウ機能/ 標準スイッチ機能
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-050-PP-DV02 | BAE SA-OH-059-YI-DP02 | |
|
-
定価
|
54,490 JPY
定価
|
|
| シリーズ | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| 寸法 | 15 x 36 x 61 mm | 15 x 40.1 x 77.3 mm |
| インタフェース | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/差動モード: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
| ディスプレイ |
出力機能 - LED 黄 LED 緑:電源電圧 エラー - LED 緑、点滅 信号強度 - セグメント表示 |
OLED ディスプレイ 電源電圧 - LED 緑 出力 1 有効 - LED 黄 出力 2 有効- LED 黄 アラーム機能 - LED 赤 Sync - LED orange |
| 設定オプション |
感度(Sn) ライトオン / ダークオン 7セグディスプレイの表示方向 7セグディスプレイ ON/OFF ボタンロックオン/ オフ 工場出荷時設定(リセット) アラーム発報しきい値 ティーチングモード Aut/Fine/1-Pt/2-Pt ヒステリシス(4 段階) 上限 / 下限のしきい値 遅延時間 ウィンドウ機能/ 標準スイッチ機能 |
自動同期 OLED ディスプレイのコントラスト カウンターモード 遅延時間 ダイナミックモード 外部ティーチング機能 工場出荷時設定(リセット) IO-Link ライトオン / ダークオン ON / OFF ディレイ SIO モード/ IO-Link モード ウィンドウ機能/ 標準スイッチ機能 ティーチング 静的/動的/手動 ティーチング 1 点 / 2 点 / ダイナミック 同期 ON/ OFF 感度(スイッチングポイント) OLED ディスプレイの表示方向 ゲイン ヒステリシス |
| 操作ボタン | Slide switch 4 positions or 3 positions |
I/O-Link 経由パラメータ設定 キー |
| その他特徴 | オートシンクロにより最大3台の隣接したアンプによる混線を防止 |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
| 接続 | ケーブル、2.00 m、PVC | ケーブル、 2 m、 PUR |
| ハウジング材質 | ABS PC |
PC PA 12 |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 15 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
CADモデルのダウンロードのみ対応