画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ポジティブストップ機構付き近接センサ用工程治具
使用
M12センサ用
材質
ステンレス PTFEコーティング
寸法
Ø 22 x 45 mm
固定具
クランプレバー
その他特徴
溶接現場対応
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
生産中止
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BES 12,0-KH-10L/W | BAM MC-XA-023-D12,0-4-FXL/W | |
|
-
定価
|
10,780 JPY
定価
|
|
| 使用 | M12センサ用 |
Ø12 mm のセンサ用 M12センサ用 取付け長さ 46 mm 以上 |
|---|---|---|
| 材質 | ステンレス PTFEコーティング | ステンレス PTFEコーティング |
| 寸法 | Ø 22 x 45 mm | Ø 23 x 44.5 mm |
| 固定具 | クランプレバー | ネジ、端子 |
| その他特徴 | 溶接現場対応 | 溶接現場対応 |
CADモデルのダウンロードのみ対応