画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
LF帯(70/455kHz)用リーダー
製品グループ
LF(70/455 kHz)
寸法
Ø 40 x 45 mm
保管温度
-20...85 °C
周囲温度範囲
0...70 °C
承認/ 適合
WEEE
推奨代替品
BAM012N
RFID システム用ホルダ
BIS Z-ZA-001
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
まもなく販売終了
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BIS C-300-ZA1 | BIS Z-ZA-001 | |
|
36,260 JPY
定価
|
36,490 JPY
定価
|
|
| 製品グループ | LF(70/455 kHz) | - |
|---|---|---|
| 寸法 | Ø 40 x 45 mm | Ø 40 x 45 mm |
| 保管温度 | -20...85 °C | - |
| 周囲温度範囲 | 0...70 °C | 0...70 °C |
| 承認/ 適合 | WEEE | - |
| 動作原理 | - | アクセス保護 |
| 使用 | - | for access control in conjunction with BIS C-300-PU... or BIS VM-343-... read/write heads and BIS C-122-04/L-ZC1 or BIS M-122-02/A-ZC1 data carriers |
| 材質 | - |
PA 6.6 黒(ナット) POM 黒(サポート) |
| 固定具 | - | ネジ M30×1.5 |
CADモデルのダウンロードのみ対応