画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型距離センサ
寸法
Ø 8 x 45 mm
構造
M8x1
設置・取付け
面一
検出距離
0.5 ~ 1.5 mm
アナログ出力
アナログ、電圧 0 ~ 10 V
推奨代替品
BAW000T
誘導型距離センサ
BAW M08EI-UAD15B-BP03
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BAW M08EF-UAC15B-S49G | BAW M08EI-UAD15B-BP03 | BES 516-324-G-E5-C-S49 | BES 516-343-G-E5-C-S49 | |
|
-
定価
|
38,150 JPY
定価
|
14,820 JPY
定価
|
14,820 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 51.5 mm | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm |
|---|---|---|---|---|
| 構造 | M8x1 | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 0.5 ~ 1.5 mm | 0.5 ~ 1.5 mm | 2 mm | 2 mm |
| アナログ出力 | アナログ、電圧 0 ~ 10 V | アナログ、電圧 0 ~ 10 V | - | - |
| 出力特性 | 収束時降下 | 収束時降下 | - | - |
| 限界周波数 -3 dB | 1000 Hz | 1000 Hz | - | - |
| 繰返し精度、BWN 準拠 | ±8 µm | ±8 µm | - | - |
| 最大リニアリティ偏差 | ±30 µm | ±30 µm | - | - |
| ハウジング材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 検出面材質 | PBT | PBT | PBT | PBT |
| 接続 | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | ケーブル、3.00 m、PUR | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン |
| 電源電圧 Ub | 15 ~ 30 VDC | 15 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -10...70 °C | -10...70 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | - | - |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| スイッチング出力 | - | - | PNP 常時開(NO) | NPN 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | - | - | 5000 Hz | 1500 Hz |
| 保護等級 | - | - | IP68 | IP68 |
CADモデルのダウンロードのみ対応