画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
組立式コネクタ
接続
M16×0.75 ソケット、ストレート、8 ピン
保護等級
IP67
接続可能な接点の数
8
結線方法
Crimp terminals
ケーブル径 D
6...8 mm
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 32M-C-00 | BKS-S 32M-00 | |
|
8,290 JPY
定価
|
7,460 JPY
定価
|
|
| 接続 | M16×0.75 ソケット、ストレート、8 ピン | M16×0.75 ソケット、ストレート、8 ピン |
|---|---|---|
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 接続可能な接点の数 | 8 | 8 |
| 結線方法 | Crimp terminals | はんだ付け |
| ケーブル径 D | 6...8 mm | 6...8 mm |
| 電源電圧 Ub | 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 5.0 A | 5.0 A |
| 承認/ 適合 | WEEE |
CE WEEE |
| 導体断面積 | - | 0.14...0.75 mm² |
| 周囲温度範囲 | - | -30...95 °C |
CADモデルのダウンロードのみ対応