画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
組立式コネクタ
接続
M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済
接続可能な接点の数
5
周囲温度範囲
-40...85 °C
承認/ 適合
WEEE
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 93-00 | BKS-S 76-RT04 | BCC M488-0000-1A-000-43X834-000 | |
|
7,460 JPY
定価
|
4,380 JPY
定価
|
11,840 JPY
定価
|
|
| 接続 | M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、アングル、8 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続可能な接点の数 | 5 | 4 | 8 |
| 周囲温度範囲 | -40...85 °C | -40...85 °C | -25...85 °C |
| 承認/ 適合 | WEEE |
cURus WEEE |
WEEE |
| 保護等級 | - | IP67 | IP67 |
| 導体断面積 | - | 0.25...0.5 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| 結線方法 | - | 圧接端子技術 | 圧接端子技術 |
| ケーブル径 D | - | 4...5.1 mm | 4...8 mm |
| 電源電圧 Ub | - | 32 VDC / 32 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | - | 4.0 A | 1.75 A |
CADモデルのダウンロードのみ対応