画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
組立式コネクタ
接続
M12×1-ソケット、ストレート、A-コーディング済
承認/ 適合
EAC
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 10-4 | BCC M435-0000-1A-004-41X475-000 | BKS-S 79-00 | BKS-S115-00 | |
|
-
定価
|
5,800 JPY
定価
|
5,920 JPY
定価
|
7,580 JPY
定価
|
|
| 接続 | M12×1-ソケット、ストレート、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、ストレート、8 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|---|---|
| 承認/ 適合 | EAC | WEEE | WEEE | WEEE |
| 接続可能な接点の数 | - | 4 | 5 | 8 |
| 導体断面積 | - | 0.14...0.75 mm² | 0.75 mm² | 0.75 mm² |
| 結線方法 | - | ねじ式端子 | ねじ式端子 | ねじ式端子 |
| ケーブル径 D | - | 4...6 mm | 4...6 mm | 6...8 mm |
| 電源電圧 Ub | - | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC | 36 VDC / 30 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | - | 4.0 A | - | 2.0 A |
| 保護等級 | - | IP67 | IP67 | IP67 |
| 周囲温度範囲 | - | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
CADモデルのダウンロードのみ対応