画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
バルブケーブル
接続
フォームA、DIN –0° バルブプラグ、アングル、4 ピン
機能表示灯
LED 黄
LED 緑
LED 緑
機能表示灯(PIN 2)
LED 黄
機能表示灯(PIN 3)
LED 緑
スイッチング出力
PNP
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC PA04-0000-10-070-PX0550-100 | BCC PA04-0000-10-096-PX0550-100 | |
|
7,080 JPY
定価
|
7,260 JPY
定価
|
|
| 接続 | フォームA、DIN –0° バルブプラグ、アングル、4 ピン | フォームA、DIN –0° バルブプラグ、アングル、4 ピン |
|---|---|---|
| 機能表示灯 |
LED 黄 LED 緑 |
LED 黄 LED 緑 |
| 機能表示灯(PIN 2) | LED 黄 | LED 緑 |
| 機能表示灯(PIN 3) | LED 緑 | LED 黄 |
| スイッチング出力 | PNP | PNP |
| ケーブル | PUR ブラック, 10 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 10 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 5 | 5 |
| 導体断面積 | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...80 °C | -50...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 24 VDC | 24 VDC |
| 定格電流(40 ℃) | 6.0 A | 6.0 A |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応