おすすめアクセサリー
- 接続
- フォームA、DIN –0° バルブプラグ、アングル、4 ピン
- 機能表示灯
-
LED 黄
LED 緑 - 機能表示灯(PIN 2)
- LED 緑
- 機能表示灯(PIN 3)
- LED 黄
- ケーブル
- PUR ブラック, 10 m, ドラッグチェーンに適合
- 導体数
- 5
- 導体断面積
- 0.50 mm²
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -50...80 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -25...80 °C
- 電源電圧 Ub
- 24 VDC
- 定格電流(40 ℃)
- 6.0 A