製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC09MW

BCC M41C-0000-1A-169-PS0C08-020-C009

BML製品用ケーブル

接続
M12×1 ソケット、ストレート、12 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PUR シールド付き ブラック, 2 m
導体数
12
導体断面積
0.08 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...85 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
M12×1 ソケット、ストレート、12 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PUR シールド付き ブラック, 2 m
導体数
12
導体断面積
0.08 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...85 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...85 °C
電源電圧 Ub
30 VDC / 30 VAC
定格電流(40 ℃)
0.5 A