画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
M12×1 ソケット、アングル、8 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PUR Shielded gray, 2.00 m, Drag chain compatible
導体数
8
導体断面積
0.25 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M428-0000-1A-046-PS8825-020-C020 | BCC M428-0000-1A-046-PS0825-020 | BCC M428-0000-1A-133-PS0825-020 | |
|
-
定価
|
7,570 JPY
定価
|
8,050 JPY
定価
|
|
| 接続 | M12×1 ソケット、アングル、8 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、アングル、8 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、アングル、8 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| ケーブル | PUR Shielded gray, 2.00 m, Drag chain compatible | PUR シールド付き ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR シールド付き ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 8 | 8 | 8 |
| 導体断面積 | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...80 °C | -50...90 °C | -40...90 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...80 °C | -25...90 °C | -5...90 °C |
| 電源電圧 Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 36 VDC / 30 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP68 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応