画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
組立式コネクタ
保護等級
IP67
接続
7/8"-16 UN-オス, アングル, 3-ピン
接続可能な接点の数
3
導体断面積
0.75...1.5 mm²
結線方法
ねじ式端子
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A343-0000-20-000-61X3A5-000 | BCC A345-0000-20-000-51X5A5-000 | BCC A345-0000-20-000-61X5A5-000 | |
|
5,090 JPY
定価
|
5,800 JPY
定価
|
5,800 JPY
定価
|
|
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
|---|---|---|---|
| 接続 | 7/8"-16 UN-オス, アングル, 3-ピン | 7/8"-16 UN-オス, アングル, 5-ピン | 7/8"-16 UN-オス, アングル, 5-ピン |
| 接続可能な接点の数 | 3 | 5 | 5 |
| 導体断面積 | 0.75...1.5 mm² | 0.75...1.5 mm² | 0.75...1.5 mm² |
| 結線方法 | ねじ式端子 | ねじ式端子 | ねじ式端子 |
| ケーブル径 D | 8...10 mm | 6...8 mm | 8...10 mm |
| 電源電圧 Ub | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 12.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 承認/ 適合 |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応