製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC0HP7

BCC E898-E898-90-377-ES68N9-100

両端コネクタケーブル

接続 1
RJ45-オス, ストレート, 8-ピン
接続 2
RJ45-オス, ストレート, 8-ピン
インタフェース
EtherNet/IP
ケーブル
TPE シールド付き ターコイズブルー, 10 m, ドラッグチェーンに適合
ケーブル
Ethernet、CAT 5E
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
RJ45-オス, ストレート, 8-ピン
接続 2
RJ45-オス, ストレート, 8-ピン
インタフェース
EtherNet/IP
ケーブル
TPE シールド付き ターコイズブルー, 10 m, ドラッグチェーンに適合
ケーブル
Ethernet、CAT 5E
導体数
8
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-40...75 °C
電源電圧 Ub
42 VDC / 30 VAC
定格電流(40 ℃)
1.0 A
保護等級
IP20 / IP20
承認/ 適合
CE
EAC