製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0J59

BCC M41C-0000-1A-169-PS0C08-005-C009

BML製品用ケーブル

接続
M12×1 ソケット、ストレート、12 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PUR シールド付き ブラック, 0.5 m
導体数
12
導体断面積
0.08 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...85 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
M12×1 ソケット、ストレート、12 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PUR シールド付き ブラック, 0.5 m
導体数
12
導体断面積
0.08 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...85 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...85 °C
電源電圧 Ub
30 VDC / 30 VAC
定格電流(40 ℃)
0.5 A
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
WEEE
cULus
分類
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
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
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?