画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
III
I
II
CADモデルのダウンロードのみ対応
Y-コネクタ
接続 1
フォームA、DIN –0°/180°-バルブプラグ, アングル, 4-ピン
接続 2
フォームA、DIN –0°/180°-バルブプラグ, アングル, 4-ピン
接続 3
M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
電源電圧 Ub
24 VDC / 24 VAC
ケーブル
PUR ブラック, 0.2 m, ドラッグチェーンに適合
プロダクトデザイン
0.20 m, PUR
0.40 m, PUR
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC VA04-VA04-M415-T4075-002 | BCC VA04-VA04-M415-T4075-004 | |
|
4,640 JPY
定価
|
4,710 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | フォームA、DIN –0°/180°-バルブプラグ, アングル, 4-ピン | フォームA、DIN –0°/180°-バルブプラグ, アングル, 4-ピン |
|---|---|---|
| 接続 2 | フォームA、DIN –0°/180°-バルブプラグ, アングル, 4-ピン | フォームA、DIN –0°/180°-バルブプラグ, アングル, 4-ピン |
| 接続 3 | M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 |
| 電源電圧 Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| ケーブル | PUR ブラック, 0.2 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 0.4 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...80 °C | -50...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 保護等級 | IP67/ IP67/ IP67 | IP67/ IP67/ IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応